Conectores industriais

Conectores industriais HEAVYCON complete

Conectar com compatibilidade, combinar com flexibilidade

O HEAVYCON complete fornece o conector ideal para cada aplicação.

Voltar para Conectores

Categorias

Procurar em Conectores industriais

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os conectores industriais da série HEAVYCON complete protegem as suas interfaces e garantem também uma transmissão de energia segura mesmo nas condições mais adversas. São resistentes ao pó, à água, às vibrações e a tensões mecânicas elevadas e são impermeáveis até ao grau de proteção IP69K.

Vantagens

  • A ligação de encaixe correta para os seus requisitos graças às três séries diferentes
  • Encaixar de forma compatível: os invólucros são compatíveis em termos de montagem e encaixe com os invólucros em alumínio dos fabricantes mais conhecidos
  • Combinar de forma flexível: diversas tecnologias de ligação com acessórios de contacto e adaptadores de bornes
  • Tudo num invólucro: basta encaixar os acessórios de contacto modulares para sinais, dados, potência e pneumática na moldura snap-in e montar no invólucro
  • Interfaces fíáveis: todos os invólucros metálicos são "EMC ready" graças às superfícies condutoras e às vedações

HEAVYCON complete – O conector certo para cada aplicação

Conectores industriais HEAVYCON complete  

Conectores industriais HEAVYCON complete

Flexibilidade total com os conectores industriais: os invólucros robustos combináveis das nossas três séries e os acessórios de contacto adequados garantem sempre a ligação correta para os seus requisitos:

  • HEAVYCON STANDARD – invólucro metálico versátil e à prova de corrosão com bloqueio de patilha longitudinal ou transversal
  • HEAVYCON EVO – sentido de saída do cabo selecionável de forma flexível através do fecho de baioneta basculante
  • HEAVYCON ADVANCE – robustez e rentabilidade sem compromissos graças à montagem direta

 

Seleção livre da tecnologia de ligação

Inserções de contacto modulares e com polos fixos  

Flexibilidade para todas as aplicações

As nossas inserções de contacto fornecem interfaces amplamente compatíveis e combináveis de forma flexível em todos os tamanhos mais comuns do mercado e com diversas tecnologias de ligação.

Além das variantes com polos fixos, são disponibilizados também inserções de contacto com diversas classes de potência. Combine módulos para transmissão de dados, sinais e potência num conector – basta encaixar na moldura snap-in e já está.

Os sistemas de ligação rápida, como Push-in ou a ligação por corte de isolamento QUICKON, possibilitam uma ligação de potência em segundos. Os nossos acessórios de contacto com polos fixos e modulares podem ser utilizados em todas as séries de invólucros.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores industriais 3D

Serviço

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar