Ferramentas manuais

Robusta e ergonómica

Robusta e ergonómica

Trabalhe de forma confortável e segura com a ferramenta manual de alta qualidade.

Voltar para Ferramentas

Categorias

  • Conjuntos de ferramentas
    Conjuntos de ferramentas

    Conjuntos de ferramentas para uma arrumação bem ordenada das ferramentas e uma utilização cómoda no local.

  • Cortadores de perfis e de calhas
    Cortadores de perfis e de calhas

    Os aparelhos profissionais separam perfis e calhas de forma rápida e com precisão milimétrica. Os dispositivos de segurança garantem a segurança.

  • Ferramenta de componentes eletrónicos
    Ferramenta de componentes eletrónicos

    Ferramentas duradouras e de alta qualidade para trabalhos de precisão na área eletrónica e eletromecânica.

  • Ferramenta de corte
    Ferramenta de corte

    A longa durabilidade, a perfeita alavancagem e os formatos ergonómicos da pega distinguem a ferramenta de corte CUTFOX.

  • Ferramenta de cravação
    Ferramenta de cravação

    Ferramenta de cravação mecânica para resultados profissionais na cravação de diferentes tipos de contacto.

  • Ferramenta de descarnar
    Ferramenta de descarnar

    A vasta linha de produtos oferece ferramentas de descarnar para condutores com diversos tipos de isolamento e secções transversais.

  • Ferramenta de rebitagem
    Ferramenta de rebitagem

    Esta ferramenta de rebitagem é especialmente apropriada para a ligação segura no setor da eletrotecnia.

Procurar em Ferramentas manuais

Exibir todos os produtos dessa categoria

Cortar, descarnar, cravar, aparafusar e medir – a Phoenix Contact disponibiliza a ferramenta manual ideal para todas as aplicações da área eletrotécnica. Conheça as ferramentas de processamento e de medição de alta qualidade da nossa linha de produtos TOOL fox.

Vantagens

  • Duradouro graças a componentes e materiais de elevada qualidade
  • Manuseio fácil e confortável através do formato ergonómico da pega
  • Tudo num só local, graças a um catálogo de produtos abrangente

Identificação individualizada de ferramentas

TOOL fox  

TOOL fox com identificação

As ferramentas de descarnar e de cravação podem agora ser fornecidas com uma gravação a laser duradoura. Personalize a sua ferramenta e torne-a pessoal e única.

  • Marcação a laser duradoura e com boa legibilidade
  • Identificação pessoal ou correspondente à atividade
  • Evite confusões e roubos

Pode encontrar online todas as ferramentas da Phoenix Contact que permitem marcação. Estas estão identificadas com as letras "CUS" na designação. A indicação dos dados de marcação é realizada diretamente no artigo e faz parte do processo de encomenda ou de consulta.

Conjuntos de ferramentas individualizados

TOOL-CARRIER  

Conjunto de ferramentas

Componha seu conjunto de ferramentas CUS em função dos seus requisitos individuais:

  • Estão disponíveis seis bolsas diferentes, adaptadas às possibilidades de aplicação típicas
  • Basta selecionar a bolsa desejada na lista de produtos e atribuir as ferramentas no separador "Configuração"

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar