HMI para aplicações marítimas

HMI para aplicações marítimas

Segurança no alto mar

Concebidos especialmente para cumprir os requisitos da navegação – resistentes a impactos, protegidos contra salpicos de água e com intensidade regulável.

Voltar para HMI e PC industriais

Categorias

Procurar em HMI para aplicações marítimas

Exibir todos os produtos dessa categoria

Para utilizações exigentes em embarcações, a Phoenix Contact disponibiliza aparelhos de operação e indicação. As HMI e PC industriais para aplicações marítimas são alvo de verificações e certificações específicas para a construção naval.

Vantagens

  • Qualidade assegurada: certificada segundo a GL, LR, BV, DNV, ABS, KR e EN 60945
  • Ideal para a utilização em ponte, regulável a 100%
  • Redução de gastos em aparelhos de sinalização sonora com o alarme sonoro integrado (85 db)
  • Comunicação flexível através de diferentes controladores, também para sistemas externos
  • Legível mesmo com luz solar direta graças à tecnologia GFG Touch com revestimento antirreflexo

Requisitos para viagens marítimas

Logótipos dos certificadores navais  

Certificado para aplicações marítimas

American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Loyd (GL) e Lloyd´s Register (LR) são os certificadores navais mais importantes do mundo. Os seus certificados navais confirmam que o armador tudo fez para proteger as pessoas e o ambiente dos perigos das viagens marítimas. O restante é cumprido pelas nossas HMI e PC industriais, que cumprem a norma DIN EN 60945 para aparelhos e sistemas de navegação e comunicação por rádio para viagens marítimas.

Distância de proteção da bússola

As HMI e PC industriais marítimos da Phoenix Contact são verificados pelo Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (Instituto Federal alemão para a Navegação e a Hidrografia). Incluem o certificado relacionado com a dimensão das distâncias de segurança relativas a bússolas de controlo e regulação magnéticas em conformidade com as normas ISO R 694 e DIN EN 60945 secção 11.2.

HMI marítima  

Equipado com funções para viagens marítimas

Placas frontais pretas, possibilidade de regulação e sinal sonoro de aviso

A interface do utilizador do aparelho tem de ser utilizável com grande incidência de luz solar. A placa frontal em alumínio anodizado preto absorve a luz incidente e impede reflexos.

Para uma operação isenta de ofuscamento, a luminosidade dos aparelhos pode ser ajustada a 100% através de teclas presentes diretamente na frente preta. A perceção é assim melhorada, especialmente em viagens noturnas.

Em situações críticas, os alarmes são sinalizados por uma buzina. Por esse motivo, os nossos aparelhos marítimos integram um sinal sonoro de aviso.

Saída sem potencial  

Possibilidade de ligação para atuador externo

Saída sem potencial

A saída sem potencial permite diversas possibilidades de ligação, por ex. a um emissor de sinal externo. Assim, pode ligar diretamente os periféricos sem ter de envolver diretamente controlador, módulos I/O e relé entre o painel de comando e o emissor de sinal. Isto permite poupar nos custos e no trabalho de cablagem.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar