HMI

HMI

Inúmeros conceitos de operação

Aqui encontra o painel de comando adequado aos seus requisitos de hardware e software – com alta qualidade, fiável e flexível.

Voltar para HMI e PC industriais

Categorias

Procurar em HMI

Exibir todos os produtos dessa categoria

Combine de forma ideal o seu conceito de operação com a sua máquina ou instalação. Isto porque uma automação rentável também implica uma introdução e monitorização eficientes. Eficiência ou multifuncionalidade diretamente no local ou de forma centralizada no centro de comando – é o cliente quem determina as características dos dispositivos HMI da Phoenix Contact.

Vantagens

  • Dimensionável de forma fácil graças a versões de software idênticas para todas as variantes e classes de potência
  • Utilização fácil graças ao hardware pré-configurado e ao software pré-instalado
  • Ligação flexível de controladores graças a drivers pré-instalados
  • Utilização eficiente de várias estações de trabalho graças à arquitetura servidor-cliente e à ligação à Internet
  • Robusto e duradouro graças à parte frontal em alumínio
  • Vasto portfólio de serviços para soluções à medida
  • As HMI são um componente do sistema COMPLETE line

Em três passos até à solução HMI ideal

Quer seja na sala de comando central, na área de produção ou diretamente na máquina: a automação eficiente necessita de uma visualização adequada. Neste caso, os requisitos exigidos à visualização determinam a escolha do dispositivo HMI adequado. Encontrará a solução ideal se seguir os três passos que se seguem:

Processo de escolha da HMI  

Encontre a HMI certa em três passos

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760