Voltar para a vista geral

Guia de seleção detalhado para dispositivos HMI

São vários os fatores que determinam qual é a HMI mais adequada para a sua aplicação:

  • Resolução do ecrã
  • Necessidade de memória do projeto de visualização
  • Número de drivers utilizados em paralelo
  • Acoplamento do sistema, isto é, o número de controladores ligados
  • Número de variáveis (tags)
  • Taxa de atualização das variáveis
  • Número de scripts locais
  • Número e frequência dos registos (DataLogging)

Resolução do ecrã

 Aplicações básicasAplicações padrãoAplicações de ponta
Ecrã recomendado (resolução)até VGA (640 x 480 píxeis)até SVGA (800 x 600 píxeis)até SXGA (1280 x 1024 píxeis)
Voltar para cima

Necessidade de memória da visualização

 Aplicações básicasAplicações padrãoAplicações de ponta
Número máx. de páginas1664256
Número máx. de objetos por página32128512
Número máximo de objetos dimensionáveis por página3264
Número máximo de objetos animados por página1 por página5 por página5 por página
Voltar para cima

Acoplamento de sistemas e comunicação

 Aplicações básicasAplicações padrãoAplicações de ponta
Taxa de atualização (Polling Rate)1.000 ms500 ms250 ms
Número máx. de drivers utilizados em paralelo1 x Ethernet1 comunicação OPC adicional2 comunicações OPC adicionais
Número máximo de PLC por driver utilizado125
Número máx. de PLC ligados em simultâneo1510
Voltar para cima

Scripts VBA e lógica IL (lista de instruções)

 Aplicações básicasAplicações padrãoAplicações de ponta
Número máx. de scripts4816
Execução simultânea124
Voltar para cima

Número e frequência de registos (DataLogging)

 Aplicações básicasAplicações padrãoAplicações de ponta
Número máx. de canetas (pens)4816
Número máx. de registos de dados por projeto1632
Tempo de amostragem1 s1 s
Voltar para cima

Gestão de alarmes/Dispatcher

 Aplicações básicasAplicações padrãoAplicações de ponta
Número máx. de alarmes1285121.024
Voltar para cima

Eventos

 Aplicações básicasAplicações padrãoAplicações de ponta
Número máx. de objetos de eventos1664128
Número máx. de temporizadores64128
Voltar para cima

Receitas

 Aplicações básicasAplicações padrãoAplicações de ponta
Número máx. de receitas por projeto81632
Número máx. de colunas por receita832 (máx. 90 com IMDB)128 (máx. 90 com IMDB)
Voltar para cima

Emissão de relatórios (imprimir)

 Aplicações básicasAplicações padrãoAplicações de ponta
Emissão de relatórios de textosimsim
Emissão de relatórios gráficossim
Voltar para cima

Administração de utilizadores

 Aplicações básicasAplicações padrãoAplicações de ponta
Número máximo de utilizadores165121.024
Número máximo de grupos de utilizadores41664
Voltar para cima

Comutação de idioma

 Aplicações básicasAplicações padrãoAplicações de ponta
Número máximo de idiomas41632
Comutação de idioma onlinesimsimsim
Voltar para cima

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760