Invólucros de perfil HC-ALU

Invólucros de perfil HC-ALU para aplicações móveis

A solução profissional para exteriores

A série HC-ALU distingue-se pelo perfil de alumínio resistente e pelo grau de proteção IP65.

Voltar para Invólucros de campo

Categorias

  • Lista de produtos Invólucros de perfil HC-ALU
    Invólucros de perfil HC-ALU: o profissional para exteriores

    Os invólucros de perfil HC-ALU em alumínio protegem o sistema eletrónico contra salpicos de água, bem como contra influências térmicas e mecânicas durante a utilização em campo.

Procurar em Invólucros de perfil HC-ALU

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os invólucros de perfil robustos da série HC-ALU em alumínio protegem o sistema eletrónico contra salpicos de água, bem como contra influências térmicas e mecânicas durante a utilização em campo. Estes invólucros de campo são adequados para um intervalo de temperatura de -40 °C até +70 °C e oferecem uma proteção contra salpicos de água IP65 conforme a DIN EN 60529.

Vantagens

  • Fiável em condições exigentes graças ao perfil de alumínio robusto e dividido para módulos fáceis
  • Flexível em termos de construção de dispositivos com vários espaços de guia para placas de circuito impresso
  • Proteção contra radiação de interferência e calor graças à blindagem metálica integral
  • Utilização versátil graças à integração de ecrãs ou teclados de película individuais e de uma placa frontal
  • Fixação de parede para aplicações fixas

Perfil de extrusão robusto

Perfis em alumínio anodizado  

Perfis em alumínio anodizado

O perfil de base e o da tampa da série HC-ALU são perfis de extrusão de alumínio anodizado. Tal oferece uma elevada resistência mecânica e boas propriedades de blindagem contra radiação de interferência. Além disso, é extremamente resistente ao calor.

  • Intervalo de temperatura de -40 °C até +70 °C
  • Proteção contra salpicos de água IP65
  • Os canais de união roscada para a tampa lateral estão localizados em câmaras ocas, de modo a que os parafusos não penetrem no espaço de montagem

Design ergonómico

Design ergonómico  

Design ergonómico

Os invólucros de perfil da série HC-ALU convencem pelo seu design ergonómico. Além disso, as superfícies planas oferecem espaço para impressões.

  • Opção de tecnologia de ligação ou teclados de película protegidos contra salpicos de água
  • Os entalhes nas partes laterais e na tampa de perfil possibilitam a integração física de, por ex., teclados de película

Utilização universal

Aplicação HC-ALU  

Utilização universal

Os ecrãs e os teclados de película podem ser facilmente integrados no invólucro HC-ALU.

  • Inúmeras possibilidades de aplicação em campo

Modificações personalizadas

Modificações personalizadas  

Modificações personalizadas

Conceba os seus invólucros adaptados perfeitamente à sua aplicação. Para além dos produtos do nosso catálogo, prestamos também serviços personalizados, como comprimentos de perfil especiais, processamento mecânico ou impressão.

  • Teclados de película
  • Vedações
  • Tampa de montagem
  • Fixações de parede

Fixações de parede para o invólucro HC-ALU

Modificações personalizadas   

Modificações personalizadas

Para utilizar o invólucro HC-ALU num ponto alto, utilize as fixações de parede para aplicações fixas.

  • Fixação rápida e flexível na parede ou na máquina

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar