Invólucros de campo HC-ALU

Invólucros eletrónicos HC-ALU para aplicações móveis

O profissional para exteriores

Estes invólucros eletrónicos convencem pelo perfil de alumínio resistente e grau de proteção IP65.

Voltar para Invólucros de campo

Categorias

  • Lista de produtos Invólucros de campo HC-ALU
    Invólucros de campo HC-ALU: a solução profissional para o exterior

    Os invólucros portáteis HC-ALU em alumínio protegem o sistema eletrónico contra salpicos de água, bem como contra influências térmicas e mecânicas durante a utilização em campo.

Procurar em Invólucros de campo HC-ALU

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os invólucros portáteis HC-ALU em alumínio protegem o sistema eletrónico contra salpicos de água, bem como contra influências térmicas e mecânicas durante a utilização em campo. Os invólucros são adequados para um intervalo de temperatura de -40 °C até +70 °C e oferecem uma proteção contra salpicos de água IP65 conforme a DIN EN 60529.

Vantagens

  • Fiável em condições exigentes graças ao perfil de invólucro de alumínio robusto
  • Flexível em termos de construção de dispositivos com várias ranhuras de guia para placas de circuitos impressos
  • Proteção contra radiação de interferência e calor graças à blindagem metálica integral
  • Utilização versátil: teclado de película, placa frontal ou ecrã facilmente integrável

Perfil de extrusão robusto

Perfis em alumínio anodizado  

Perfis em alumínio anodizado

O perfil de base e o da tampa da série HC-ALU são perfis de extrusão de alumínio anodizado. Isto oferece elevada resistência mecânica e boas propriedades de blindagem contra radiação de interferência. Além disso, é extremamente resistente a calor.

  • Intervalo de temperatura de -40 °C até +70 °C
  • Proteção contra salpicos de água IP65
  • Os canais de união roscada para a tampa lateral estão localizados em câmaras ocas, de modo a que os parafusos não penetrem no espaço

Design ergonómico

Design ergonómico  

Design ergonómico

Os invólucros portáteis da série HC-ALU convencem pelo seu design ergonómico. Além disso, proporcionam superfícies planas para rótulos.

  • Opção de tecnologia de ligação ou teclados de película protegidos contra salpicos de água
  • Os entalhes nas partes laterais e na tampa de perfil possibilitam a integração física de, por ex. teclados de película

Modificações personalizadas

Modificações personalizadas  

Modificações personalizadas

Conceba os seus invólucros adaptados perfeitamente à sua aplicação. Para além dos produtos do nosso catálogo, prestamos também serviços personalizados, como comprimentos de perfil especiais, processamento mecânico ou impressão.

  • Teclados de película
  • Vedações
  • Tampa de montagem
  • Fixações de parede

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar