HART

Comunicação HART

Dispositivos de processamento inteligentes

Com HART, para além do sinal de 4...20 mA, estão disponíveis outras funções de parametrização e diagnóstico e ainda dados de processo.

Voltar para Produtos conforme protocolos

Categorias

  • Wired HART
    Wired HART

    Componentes HART com fios: multiplexador, isolador, proteção contra sobretensão

  • WirelessHART
    WirelessHART

    Dispositivos WirelessHART para a comunicação sem fios e segura na tecnologia de processos.

Procurar em HART

Exibir todos os produtos dessa categoria

O portfólio de produtos HART da Phoenix Contact é extraordinário a nível de Ethernet, Modbus TCP/IP, PROFINET e também de tecnologias de protocolo Wireless e HART. A nossa participação ativa em diversas comissões centrais de normalização permite que lhe ofereçamos sempre um portfólio de produtos garantidamente atualizado. Conheça já a nossa família de produtos. Descubra como poderemos executar com sucesso os seus projetos de automação futuros.

Vantagens

  • Configuração eficiente de equipamento de campo e diagnóstico de estado graças ao acesso online
  • Integração das informações HART em sistemas de engenharia e gestão – graças às soluções de multiplexador HART
  • Aumento da disponibilidade da instalação através da deteção preventiva de divergências e avarias
  • Bypass de grandes distâncias e retromontagem económica de componentes de sistema – com equipamento WirelessHART

Sobre HART

Sinal HART modulado  

Sinal HART integrado (Frequency Shift Keying)

Com mais de vinte anos de experiência no difícil mundo das tecnologias de processamento, a posição de vanguarda do HART (Highway Addressable Remote Transducer) está mais que comprovada. Em combinação com as soluções da Phoenix Contact, podemos preparar a sua aplicação sem problemas para o avanço digital das décadas vindouras.

A nível mundial, já foram instalados mais de 40 milhões de dispositivos com sinal HART integrado. Em grande parte, este sinal ainda não é utilizado para aumentar a disponibilidade. Graças à nossa rentável solução é vantajoso monitorizar a partir de agora os seus dispositivos e instrumentos.

Infraestrutura Wired HART

Componentes de infraestrutura Wired HART  

Componentes de infraestrutura Wired HART

Os produtos de infraestrutura HART Wired foram concebidos para a utilização num quadro de distribuição ou na área de Marshalling nas proximidades do sistema de controlo. Para além da manutenção diretamente no dispositivo, é possível a monitorização permanente sem influenciar o processo em curso.

Além disso, possibilitamos a monitorização dos seus dados HART diretamente na sala de comando. Os custos disto são uma fração dos custos de utilização no local.

O nosso portfólio oferece uma multitude de funcionalidades indispensáveis para a elevada disponibilidade permanente da sua instalação.

Sobre WirelessHART

LOGÓTIPO  

Sem fios na tecnologia de processo - WirelessHART

WirelessHART é a solução moderna para o acesso digital aos seus dispositivos de campo: desenvolvido com um elevado grau de especialização em Industrial Wireless e em colaboração com empresas líderes da indústria de processos. Com base em gamas de frequências isentas de licença e segurança AES de 128 bit, esta solução não só é rentável, como também é fiável e segura.

Cada dispositivo HART existente pode ser expandido com funcionalidade sem fios através do adaptador. Os dispositivos adaptados são compatíveis com todos os outros dispositivos WirelessHART. Podem funcionar sem problemas em conjunto numa rede em malha WirelessHART.

Gateway WirelessHART e adaptador

WirelessHART  

Gateway WirelessHART e adaptador

A elevada robustez e fiabilidade do WirelessHART devem-se ao protocolo TSMP de base e à gama de frequências de 2,4 GHz (conforme IEEE 802.15.4).

O padrão aplicado com transcetor de rádio de 10 mW torna o WirelessHART um sistema utilizável em todo o mundo com baixo consumo energético.

Os elementos chave do TSMP são responsáveis pela elevada estabilidade da rede ponto a ponto, pela instalação simples e pela eficiência energética:

  • Comunicação sincronizada temporalmente
  • Processo de salto de frequência (FHSS)
  • Ligação de nós automática e criação de redes
  • Encaminhamento em malha totalmente redundante

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar