Ligação à terra e blindagem

Acabaram-se as falhas

Acabaram-se as falhas

Proteja os seus sistemas. A ligação à terra e a blindagem adequadas impedem danos devido a interferências.

Voltar para Material de instalação e montagem

Categorias

Procurar em Ligação à terra e blindagem

Exibir todos os produtos dessa categoria

As falhas decorrentes de componentes eletrónicos ocorrem especialmente na indústria automatizada. Estas falhas eletromagnéticas podem provocar problemas de funcionamento ou até a falha de sistemas completos. A Phoenix Contact disponibiliza uma abrangente gama de produtos relacionados com a ligação à terra e a blindagem dos seus componentes eletrónicos.

Vantagens

  • Segurança graças aos componentes em conformidade com as normas
  • Funcionamento fiável graças à elevada qualidade dos produtos
  • Tudo a partir de uma única fonte – graças à abrangente gama de produtos

Causas das falhas

Componentes para blindagem da Phoenix Contact  

Componentes para blindagem

É do conhecimento geral que as interferências podem ter diversas causas. Por exemplo, podem surgir de processos de comutação.

Além disso, cada condutor pode, por princípio, funcionar como uma antena em campos eletromagnéticos alternados ou como emissor através de correntes alternadas.

Seja proativo e minimize os efeitos das falhas com os nossos produtos.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar