Gateways

Gateways

Interligar dispositivos de campo

Comunique de forma simples e flexível entre dispositivo de campo e controlador.

Voltar para Comunicação de bus de campo

Categorias

Procurar em Gateways

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os gateways convertem fácil e rapidamente sinais HART de série baseados em Ethernet ou sinais I/O baseados em Profibus PA.

Vantagens

  • A estrutura modular proporciona flexibilidade na expansão futura do seu sistema.
  • A conversão de sinais lentos HART em Ethernet oferece-lhe um acesso rápido aos seus dados.
  • Integre até 20 sinais I/O digitais ou analógicos num só dispositivo Profibus PA.

Gateway Profibus PA

Gateway Profibus PA  

Gateway Profibus PA

Tem à sua disposição cinco terminais para diferentes exemplos de aplicação. Os dispositivos são equipados com um endereço Profibus PA sem programação, sendo apenas controlados através de botões DIP.

Assim, a atribuição das entradas e saídas dos módulos de expansão realiza-se simplesmente através de rodas de acionamento manual. Estão disponíveis E/S digitais, analógicas e um módulo de entrada NAMUR.

Gateway HART em série

Gateway HART em série  

Gateway HART em série

Conforme a aplicação, é possível um acesso em série baseado em RS-485 ou em Ethernet a todos os dados digitais de dispositivos HART.

Para aplicações não críticas a nível de tempo, é possível utilizar gateways convencionais RS-485 em série. Cada gateway permite ligar um total de 32 dispositivos. A troca de dados é realizada em série, uma vez que a comunicação só é realizada através de um mestre HART.

Gateway HART Ethernet

Gateway HART Ethernet  

Gateway HART Ethernet

Conforme a aplicação, é possível um acesso em série baseado em RS-485 ou em Ethernet a todos os dados digitais de dispositivos HART.

O gateway HART por Ethernet oferece acesso a PROFINET, Modbus TCP/IP e HART-IP em 40 dispositivos. Todas as ligações de dispositivos dispõem de um mestre HART próprio para permitir encaminhar dados de HART o mais rapidamente possível através de Ethernet.

Ao utilizar uma rede Modbus TCP/IP, também é possível disponibilizar quatro entradas digitais e quatro saídas digitais.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar