Voltar para a vista geral

Blocos de função pagos para PC Worx

Download

Descrição Idioma
Tecnologia de regulação [EXE, 5,28 MB]
Versão: 1.09
alemão/inglês
Tecnologia de rede [MSI, 12,76 MB]
Versão: 7
alemão/inglês
Regular auto-otimizável (Basic) [MSI, 2,17 MB]
Versão: 2.11
alemão/inglês
Regular auto-otimizável (Pro) [MSI, 2,98 MB]
Versão: 2.11
alemão/inglês
Gestão de rede (SNMPv2c) [EXE, 3,08 MB]
Versão: 1.30
alemão/inglês
Gestão de rede (SNMPv3) [EXE, 4,49 MB]
Versão: 2.00
alemão/inglês
Base de dados [EXE, 7,65 MB]
Versão: 1.20
alemão/inglês
Voltar para cima

Sistema de controlo remoto Resy+

O Resy+ inclui bibliotecas de software que ampliam a tecnologia de controlo da Phoenix Contact com protocolos de controlo remoto, como por ex. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). O Resy+ tem aplicação, por ex. na indústria da água, do gás e da energia. 

Descrição Idioma
Resy101 - Comunicação em série conforme IEC 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Versão: 1.50
alemão/inglês
ResySM21 - Troca de dados conforme DIN EN 62056-21 entre controlador e contadores das áreas da energia, gás ou aquecimento [MSI, 15,38 MB]
Versão: 1006
alemão/inglês
ResyNet1F - Biblioteca de controlo à distância SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Versão: 1.12
alemão/inglês
Radioline - Integração I/O simples no nível de comando com o sistema sem fios Radioline e a respetiva biblioteca de bloco de função [EXE, 11,57 MB]
Versão: 1.01
alemão/inglês
ResyDnp3 - Protocolo de controlo remoto DNP3 para controladores a partir do ILC 171 ETH 2TX [MSI, 37,69 MB]
Versão: 1008
alemão/inglês
Voltar para cima

Powerworx

O Powerworx contém bibliotecas de software que expandem a tecnologia de comando da Phoenix Contact com blocos de função específicos de determinadas áreas para aparelhos de medição convencionais de redes de baixa e média tensão. As áreas de aplicação são, por exemplo, subestações energéticas inteligentes e centrais energéticas virtuais. É necessária uma versão completa do PC WORX PRO e licenças para as bibliotecas Resy+.

Descrição Idioma
O PowerUnit_11_03 permite a ligação dos seguintes dispositivos de segurança: IB IL PM 3P/ Phoenix Contact, ComPassB/ empresa Horstmann, IKI50/ empresa Kries [EXE, 10,75 MB]
Versão: 11.03
alemão/inglês
Voltar para cima

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar