FOUNDATION Fieldbus

Flexibilidade real no bus de campo

Flexibilidade real no bus de campo

Aumente a flexibilidade dos seus processos com acopladores de dispositivos modulares e fontes de alimentação redundantes.

Voltar para Componentes e sistemas de bus de campo

Categorias

Procurar em FOUNDATION Fieldbus

Exibir todos os produtos dessa categoria

Expanda o seu sistema FOUNDATION Fieldbus com os nossos acopladores de dispositivos inovadores. Quer se trate de uma expansão flexível com variantes modulares ou de uma densidade de canal máxima em bloco, disponibilizamos sempre o acoplador ideal de dispositivos de bus de campo para todos os requisitos.

Juntamente com fontes de alimentação redundantes de bus de campo, com proteção contra sobretensão e material de instalação, a Phoenix Contact oferece uma arquitetura de sistemas completa que lhe permite economizar espaço no quadro de comando e custos de instalação.

As suas vantagens

  • Tudo a partir de uma única fonte: arquitetura de sistema completa
  • Instalação conforme necessário através de formato modular
  • Elevada segurança: certificado para áreas com ambiente potencialmente explosivo até zona 0
  • Tecnologia moderna: com a fiabilidade e inovação comprovadas da Phoenix Contact

Fonte de alimentação de bus de campo redundante

Fontes de alimentação de campo fiáveis com ACB Technology  

Fontes de alimentação de campo fiáveis com ACB Technology

Alimente os seus circuitos FOUNDATION Fieldbus de forma fiável com fontes de alimentação de um ou quatro canais. Os dispositivos são encaixáveis e, por isso, podem ser substituídos de forma flexível e rápida. Além disso, graças a uma carga simétrica das fontes de alimentação, a ACB Technology (Auto Current Balancing) garante uma vida útil muito maior do dispositivo e uma elevada fiabilidade para a sua aplicação de processo.

A funcionalidade integrada de diagnóstico e as saídas de relés asseguram uma monitorização permamente.

As suas vantagens:

  • Formato modular para uma maior disponibilidade da instalação
  • Função de diagnóstico integrada com saída de relé
  • Máxima vida útil graças à ACB Technology (Auto Current Balance)
  • Compatível com Yokogawa, Invensys e soluções D-SUB 25 universais

Gama modular de acopladores de bus de campo para FOUNDATION Fieldbus

Gama modular de acopladores de bus de campo para FOUNDATION Fieldbus  

Acoplador de bus de campo: flexibilidade e modularidade numa gama

O sistema modular dos acopladores de dispositivos FOUNDATION Fieldbus é composto por três dispositivos principais: pelo módulo de cabo principal, por módulos de acoplamento e, se necessário, por um módulo de diagnóstico. O módulo de cabo principal forma uma nova estação de bus de campo. O módulo oferece diversas possibilidades de blindagem e uma resistência de terminação integrada.

Os acopladores de dispositivos de bus de campo com uma ou duas saídas estão protegidos contra curto-circuito, defendendo assim a sua rede. A tensão de alimentação para o sistema modular é sub-distribuída através de um conector que é facilmente encaixado na calha DIN.

Para instalações de zona 2, com ligação de instrumentos da zona 0, 1 e 2 no mesmo invólucro, disponibilizamos a placa separadora FB-MODULAR para cumprir as distâncias de cablagem intrinsecamente seguras.

O módulo de diagnóstico de campo está disponível em duas variantes. Uma versão trabalha com o conector modular de calha DIN, permitindo assim economizar uma cablagem dispendiosa. Uma outra está equipada com bornes de conexão através dos quais é possível ligar acopladores de dispositivos de outros fabricantes.

A integração no nível de comando é realizada através da comunicação H1 padrão e a gestão dos dispositivos é realizada utilizando DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) e DTM (Device Type Manager).

Acoplador de bus de campo com 6 e 12 canais

Acoplador de bus de campo com 6 e 12 canais  

Diagnóstico local e cablagem ecomonizadora de espaço

Os acopladores de dispositivos de bus de campo de vários canais estão concebidos para temperaturas ambientes de -50°C até +90°C. São muito compactos e a ligação realiza-se unilateralmente pela parte inferior para garantir uma maior economia de espaço. Desta forma, obtém o melhor aproveitamento de espaço e a maior densidade de canal na sua caixa de distribuição.

A resistência de terminação está integrada.

Os acopladores de bus de campo estão registados como Fieldbus Foundation.

Barreira de bus de campo para zona 1 com 8 ou 12 canais

Barreira de bus de campo para zona 1 com 8 ou 12 canais  

A barreira de bus de campo para zona 1 mais leve na indústria

As novas barreiras de bus de campo destinam-se especialmente aos acopladores de dispositivos autorizados para a zona 1. Estão testadas em temperaturas ambientes de -40°C até +80°C, sendo, portanto, adequadas para todas as aplicações de processo.

Os acopladores de bus de campo estão registados como Fieldbus Foundation.

Caixas de distribuição para bus de campo com acopladores de bus de campo e certificação do sistema

Caixas de distribuição para bus de campo com acopladores de bus de campo e certificação do sistema  

Solução de distribuidores pronta para utilizar em instalações de todo o mundo

Tendo em vista uma utilização universal e autorizada internacionalmente, estas caixas de distribuição simplificam muito a vida de engenheiros de processos. Graças às certificações ATEX, IECEx e UL classe I, divisão 2, podem ser utilizadas a nível mundial sem quaisquer problemas.

As caixas pré-montadas estão disponíveis em duas variantes com e sem proteção contra sobretensão para o cabo principal. Ligam o cabo principal aos dispositivos de campo.

  • Caixas de distribuição prontas a utilizar em aço inoxidável escovado 316L
  • Disponíveis com 10 ou 16 portas
  • Montagem rápida e simples com acopladores de bus de campo em bloco para zona 2
  • Necessidade de espaço e peso reduzidos

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Componentes de bus de campo – conversores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar