Relés de acoplamento de guiamento forçado

Relés de acoplamento de guiamento forçado

De aplicação universal

Relés de segurança universais com contactos de guiamento forçado para o isolamento seguro.

Voltar para Módulos de relé eletromecânicos e de estado sólido

Categorias

Procurar em Relés de acoplamento de guiamento forçado

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os relés de acoplamento com contactos de guiamento forçado da Phoenix Contact são dispositivos básicos para a ativação monocanal. Os relés de acoplamento servem para o isolamento galvânico, a amplificação de potência e para a multiplicação de contactos.

As suas vantagens

  • Segurança máxima com contactos de guiamento forçado de acordo com a norma EN 50205
  • Troca fiável de sinais entre dois sistemas com função de confirmação

Relés de acoplamento para utilização universal

Relés de acoplamento de guiamento forçado  

Gama de relés de acoplamento abrangente para funções básicas

Os relés de acoplamento de guiamento forçado são dispositivos básicos para a ativação monocanal e permitem um diagnóstico seguro através de um contacto NF de guiamento forçado. Os relés de acoplamento asseguram, por exemplo, a troca fiável de sinais entre dois sistemas com função de confirmação.

Como todos os relés de segurança PSR para uma desconexão segura, os relés de acoplamento estão equipados com contactos de guiamento forçado conforme a norma EN 50205. A norma EN 50205 descreve o formato e funcionamento dos relés com contactos de guiamento forçado. Desta forma, a eventual soldagem de um contacto é detetada de forma segura e é garantida a máxima segurança.

Os relés de acoplamento de guiamento forçado também estão disponíveis com bornes de aperto de parafuso e de mola.

Segurança através de contactos de guiamento forçado

Contatos de guiamento forçado  

Princípio de funcionamento de contactos de guiamento forçado

Na guia forçada, os contactos NA e NF de um relé elementar estão interligados mecanicamente entre si. Assim, é evitado que o contacto NA e o contacto NF estejam fechados ao mesmo tempo. Em combinação com uma comutação apropriada, deteta-se uma falha de abertura com fiabilidade. Esta é a forma mais fiável para garantir a segurança máxima do homem e da máquina.

Os produtos das séries PSRmini e PSRclassic estão, obviamente, equipados com contactos de guiamento forçado. Estes oferecem a máxima segurança possível.

Relés de acoplamento seguros, com certificação SIL

Relés de acoplamento PSRmini seguros, com certificação SIL  

Relés de acoplamento seguros, com certificação SIL, para a ligação e o desligamento seguros

Os relés de acoplamento seguros clássicos com contactos de guiamento forçado possuem certificação SIL e destinam-se ao isolamento galvânico e à amplificação de potência.

Nos relés de acoplamento seguros, pode escolher entre o PSRclassic, a versão habitual no mercado, e o PSRmini altamente compacto. Estes relés de acoplamento com 6 e 12 mm são os relés de acoplamento mais estreitos do mercado.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Módulos de relé eletromecânicos e de estado sólido

Serviço

Downloads

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar