Fieldline Stand-Alone

Fieldline Stand-Alone – o sistema de I/O em forma de bloco para a instalação de campo

Descentralizado em campo

Captação simples de funções digitais em campo.

Voltar para Sistemas I/O para a instalação de campo (IP65/67)

Categorias

Procurar em Fieldline Stand-Alone

Exibir todos os produtos dessa categoria

O Fieldline Stand-Alone é um o sistema de I/O em forma de bloco para a instalação de campo. Aberto a todos os sistemas de bus de campo habituais, o Fieldline Stand-Alone está otimizado para a captação de sinais digitais diretamente no campo. Este sistema de I/O tem um formato compacto e é versátil em termos de montagem.

Vantagens

  • Montagem flexível graças às possibilidades de montagem laterais e frontais
  • Configuração fácil dos endereços de bus graças aos codificadores rotativos
  • A disposição ergonómica dos locais de encaixe simplifica a instalação
  • O conceito de ligação FE integrado permite uma operação em segurança da rede

Dispositivos descentralizados para eventos I/O reduzidos

O Fieldline Stand-Alone está aberto a todos os sistemas de bus de campo habituais  

Captação descentralizada de eventos I/O reduzidos em sistemas de bus de campo

O formato orientado para bloco e compacto dos dispositivos Fieldline Stand-Alone permite uma integração fácil no seu conceito de automação. Aberto a todos os bus de campo habituais, o Fieldline Stand-Alone está otimizado para a captação descentralizada de eventos I/O reduzidos.

Manuseamento simples

O Fieldline Stand-Alone é extremamente fácil de utilizar  

Manutenção e manuseamento simples

Os sistemas I/O de campo têm de ser instalados de forma simples, rápida e isenta de falhas. Por esse motivo, o Fieldline Stand-Alone oferece ligações ordenadas de forma simples e diversos cabos pré-fabricados com conectores M12. É possível assim economizar no tempo de instalação e realizar uma montagem simples e segura.

Montagem flexível

O Fieldline Stand-Alone é extremamente flexível em termos de montagem  

Montagem flexível com Fieldline Stand-Alone

Adapte os dispositivos de I/O ao sistema, não o sistema aos dispositivos I/O. O Fieldline Stand-Alone pode ser montado de forma segura em qualquer base lisa. Em perfis ou em placas, lateral ou frontalmente: os quatro orifícios de montagem permitem uma grande flexibilidade a nível de instalação.

Comunicação inteligente

Comunicação inteligente com o Fieldline Stand-Alone e IO-Link  

O master IO-link para Fieldline Stand-Alone permite uma elevada flexibilidade

Controle e comunique até ao nível de campo mais baixo. O IO-Link permite enviar, para além de dados de processo, também parâmetros e informações de diagnóstico. Isto significa comunicação constante e assim menos tempos de paragem e despesas de manutenção.

O master IO-link para master Fieldline Stand-Alone oferece até oito ligações IO-Link e integra assim até oito dispositivos IO-Link no seu sistema PROFIBUS DP.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar