Fieldline Modular - o sistema de I/O flexível

Fieldline Modular – o sistema de I/O em formato modular para instalação em campo

Modular em campo

Toda a liberdade da instalação de campo: orientado para a funcionalidade, adaptável e aberto em termos de bus.

Voltar para Sistemas I/O para a instalação de campo (IP65/67)

Categorias

Procurar em Fieldline Modular - o sistema de I/O flexível

Exibir todos os produtos dessa categoria

O Fieldline Modular é o sistema de I/O em formato modular para a instalação em campo. Os nossos componentes estão disponíveis em duas versões diferentes, permitindo assim uma utilização extremamente flexível – também nas proximidades dos processos.

Vantagens

  • Planeamento de sistemas excecional graças à estrutura de bus local independente da rede
  • Até 16 elementos de bus locais num acoplados de bus asseguram uma economia de custos com eventos I/O elevados
  • Elevada flexibilidade do planeamento de sistemas graças à possibilidade de integração no sistema de I/O IP20 Inline
  • Processo de encomenda simplificado porque os dispositivos são monocomponente e integrais

Adequado para o seu sistema – dispositivos de I/O em duas versões

Para diferentes requisitos: Fieldline Modular em duas versões  

Dois tamanhos para aplicações individuais

Escolha o dispositivo I/O adequado para os requisitos do seu sistema. 

  • Fieldline Modular está disponível na versão M12 habitual para o máximo conforto de ligação.
  • As versões M8 extremamente compactas podem ser montadas na máquina, próximo do processo, mesmo em espaços apertados graças ao tamanho reduzido do invólucro.

Vantagem: o cabo de sistema do bus local conduz tensão e dados. Ou seja, economia de espaço e de cabos.

Quadro de distribuição ou campo – combinação facilitada

O Fieldline Modular pode ser integrado facilmente no sistema de I/O IP20 Inline  

Combinar facilmente dispositivos I/O para o quadro de distribuição e a instalação de campo

Os bornes de derivação do sistema I/O IP20 Inline permitem ligar os dispositivos Modular M8 e M12 de forma rápida e fácil ao quadro de distribuição – sem acoplador de bus adicional. Isto significa uma poupança de tempo durante a colocação em funcionamento e, simultaneamente, uma redução da complexidade.

Esta combinação é especialmente adequada para funções como medição de peso ou deteção de posição. Além disso, suporta funcionalidades HART.

Instalação rápida – graças ao "Encaixa e Vira"

O sistema de fecho rápido SPEEDCON possibilita tempos de instalação reduzidos  

Redução de até 90% do tempo graças à tecnologia de ligação inovadora

"Encaixa e Vira" é o lema do sistema de fecho rápido SPEEDCON. Basta meia rotação para o conector M12 ficar seguro, obtendo assim uma excelente ligação. Isto significa uma redução de até 90% do tempo de cablagem dos seus dispositivos de I/O.

Não é necessário acostumar-se – o SPEEDCON é 100% compatível com todos os conectores M12 e o princípio de encaixar e rodar mantém-se igual. O ponto de encaixe detetável significa que a ligação está fixa. Assim, o SPEEDCON possui todas as características elétricas e mecânicas da ligação M12 clássica e cumpre todas as normas e requisitos habituais.

Comunicação sem fios com Bluetooth

A mais elevada flexibilidade: integrar até três dispositivos remotos no bus local  

Comunicação sem fios através de Bluetooth

Sem cabos e flexibilidade máxima: os dispositivos I/O sem fios da série Fieldline Modular transmitem os sinais captados através de Bluetooth. Não é necessário instalar cabos para a transmissão de dados. 

É possível integrar até três dispositivos remotos na rede e assim utilizá-los de forma flexível e próximo das máquinas.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar