Conversores de multimédia de série

Percorrer grandes distâncias

Percorrer grandes distâncias

Aumente o alcance das suas interfaces de série e implemente uma comunicação à prova de falhas.

Voltar para Transmissão através de fibra ótica

Categorias

Procurar em Conversores de multimédia de série

Exibir todos os produtos dessa categoria

A transferência de dados via cabo de cobre atinge o seu limite muito rapidamente em ambientes industriais. Os conversores de multimédia da Phoenix Contact permitem converter as suas interfaces RS-232/422/485 de série de cobre para fibra ótica à prova de falhas – sem medidas dispendiosas de proteção contra sobretensão, blindagem e compensação de potencial.

Vantagens

  • Distâncias de transmissão máximas com a velocidade de transferência mais elevada em simultâneo graças à tecnologia de fibra ótica
  • Isolamento de potencial de elevada qualidade entre os elementos graças à transmissão ótica de dados
  • Diagnóstico ótico integrado através de gráfico de barras
  • Aviso antecipado em caso de redução da qualidade da transmissão ótica – com contacto de comutação livre de potencial
  • Utilização em áreas com atmosfera potencialmente explosiva – aprovado para zona 2

Conversores de multimédia para ligações RS-232

Conversor de multimédia para RS-232 como dispositivo final e como acoplador T  

Conversor de multimédia para RS-232 como dispositivo final e como acoplador T

As interfaces RS-232 são muito suscetíveis a interferências de EMC e diferenças de potencial. As distâncias de transmissão são muito curtas.

Converta as suas interfaces de série para fibra ótica com os conversores de multimédia da Phoenix Contact.

Isto traz vantagens consideráveis:

  • Distâncias de transmissão mais longas
  • Eliminação de interferências EMC
  • Diagnóstico ótico integrado para monitorização permanente das secções de fibra ótica
  • Contacto de comutação livre de potencial para o aviso antecipado de secções de fibra ótica críticas
  • Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces
  • Interfaces de fibra ótica com segurança intrínseca (ex op is) para ligação direta a dispositivos na zona 1

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar