Conversores de multimédia para bus de campo

Sistemas de bus de campo à prova de falhas

Sistemas de bus de campo à prova de falhas

As interferências EMC extremas já não são um problema. A tecnologia de fibra ótica permite a mais elevada proteção contra falhas para praticamente todos os sistemas de bus.

Voltar para Transmissão através de fibra ótica

Categorias

Procurar em Conversores de multimédia para bus de campo

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os conversores de multimédia modulares da família de produtos PSI-MOS foram concebidos para a máxima segurança de transmissão e disponibilidade da instalação em ambientes industriais. PSI-MOS pode ser utilizado para todos os sistemas de bus de campo comuns.

Vantagens

  • Estrutura de estação modular: cablagem transversal através de conector para calha DIN
  • Diagnóstico ótico integrado através de gráfico de barras
  • Elevada disponibilidade através das funções de redundância integradas
  • Utilização em áreas com atmosfera potencialmente explosiva – aprovado para zona 2

Conversores de multimédia para Profibus

Conversores de multimédia para Profibus  

Conversores de multimédia para Profibus

Os conversores de multimédia da família de produtos PSI-MOS permitem converter em fibra ótica interfaces Profibus baseadas em cobre. A conversão é realizada de forma transparente em termos de protocolo para todas as taxas de dados até 12 MBit.

Isto traz vantagens consideráveis:

  • Identificação automática de dados ou ajuste fixo do da taxa de dados através de botão DIP
  • Diagnóstico ótico integrado para monitorização permanente das secções de fibra ótica
  • Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces
  • Retiming de Bit para qualquer profundidade de ligação em cascata
  • Combinável de forma modular através de conector para calha DIN com o repetidor de cobre PSI
  • Interfaces de fibra ótica com segurança intrínseca (ex op is) para ligação direta a dispositivos na zona 1

 

Conversores de multimédia para CANopen e ControlNet

Conversores de multimédia para CANopen e ControlNet  

Conversores de multimédia para CANopen e ControlNet

Os conversores de multimédia permite ligar sistemas de bus de campo DeviceNet/CANopen e ControlNet através de fibra ótica de forma rápida e à prova de falhas.

Isto traz vantagens consideráveis:

  • Diagnóstico ótico integrado para monitorização permanente das secções de fibra ótica
  • Contacto de comutação livre de potencial para o aviso antecipado contra estados críticos nas secções de fibra ótica
  • Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces
  • Combine conversores de fibra ótica com repetidores de cobre para uma ligação de cobre pura. Além disso, os conectores para calha DIN permitem construir um hub modular.

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar