Comunicação de bus de campo

Comunicação de bus de campo

Moderna e com segurança futura

Redes de bus de campo comprovadas.

Voltar para Tecnologia industrial de comunicação

Categorias

  • Conversores e separadores
    Conversores e separadores

    Com conversores, pode converter várias interfaces de série noutros padrões de forma transparente em termos de protocolo.

  • Extensores e repetidores
    Extensores e repetidores

    Os repetidores e os extensores aumentam a capacidade de potência das redes e ampliam o número de módulos.

  • Gateways
    Gateways

    Para a integração de equipamentos de automação com interfaces em série numa rede Ethernet.

  • Multiplexador
    Multiplexador

    Transmitir sinais I/O entre estações externas a grande distância

  • Tecnologia de instalação
    Tecnologia de instalação

    A tecnologia de instalação da Phoenix Contact oferece-lhe todos os cabos, conectores e ferramentas necessários para implementar redes de bus de campo em fibra ótica e cobre apropriadas para a indústria.

Procurar em Comunicação de bus de campo

Exibir todos os produtos dessa categoria

A diversidade de aplicações e as exigências específicas do setor colocam o bus de campo perante grandes desafios. As grandezas de influência como carga EMC, diferenças de potencial, grandes expansões, o aumento contínuo de módulos e o crescimento das taxas de dados exigem uma rede potente e flexível. Os dispositivos de interface da Phoenix Contact permitem-lhe instalar redes robustas em cobre e fibra ótica. Desta forma, são criadas soluções de bus de campo potentes e imunes a interferências que alimentam a sua aplicação com dados de forma segura e fiável.

Vantagens

  • Tudo de um único fornecedor: comunicação apropriada para a indústria, através de cobre e fibra ótica
  • Máxima disponibilidade da instalação com redes robustas e imunes a interferências
  • Maior alcance e velocidade graças a interfaces de comunicação potentes para as mais altas exigências

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar