Invólucros de campo

Invólucros eletrónicos com proteção IP

Invólucros eletrónicos para ambientes adversos

Os invólucros eletrónicos com proteção IP oferecem soluções ideais para a utilização em campo.

Voltar para Invólucros eletrónicos

Categorias

  • Suportes para ecrãs DCS
    Suportes para ecrãs DCS para ecrãs móveis e fixos

    Os suportes para ecrãs DCS protegem ecrãs móveis e fixos de condições ambientais adversas.

  • Invólucros de exterior ECS
    Invólucros de exterior ECS

    Os invólucros de exterior ECS protegem os sistemas eletrónicos de forma fiável contra pó, sujidade e água.

  • Invólucros de perfil HC-ALU
    Invólucros de perfil HC-ALU

    Os invólucros de perfil da série HC-ALU distinguem-se pelo perfil de alumínio resistente e grau de proteção IP65.

  • Invólucros portáteis HCS
    Invólucros portáteis HCS

    Os invólucros portáteis HCS oferecem proteção fiável para sistemas eletrónicos em aplicações móveis.

  • Invólucros universais UCS
    Invólucros universais UCS

    Ideal para sistemas incorporados: os invólucros universais da série UCS protegem placas de circuito impresso em formato padrão.

Procurar em Invólucros de campo

Exibir todos os produtos dessa categoria

Como unidades de visualização fixas, painéis de comando móveis ou sistemas incorporados, os invólucros de campo com elevado grau de proteção da Phoenix Contact são adequados para numerosas áreas de aplicação na automação de edifícios, industrial ou de processos.

Vantagens:

  • Elevada variedade de aplicações graças aos sistemas de invólucro modulares
  • Elevado grau de proteção IP até IP69K para a aplicação em condições ambientais adversas
  • A tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos comprovada possibilita uma personalização orientada para a prática
  • Versões personalizadas para o cliente, para designs de equipamentos exclusivos

Suportes para ecrãs DCS

Suportes para ecrãs da série DCS  

Suportes para ecrãs da série DCS

Os suportes para ecrãs da série DCS integram ecrãs TFT de diversos tamanhos e protegem sistemas eletrónicos móveis e fixos de forma fiável contra ações mecânicas, bem como pó e salpicos de água.

  • Gama abrangente de acessórios para elevada diversidade de aplicações
  • Soluções de operação individuais para ecrãs de 5,7 até 15 polegadas

Invólucros para exterior da série ECS

Invólucros de exterior da série ECS  

Invólucros de exterior da série ECS

Os invólucros de exterior robustos da série ECS são a solução ideal para proteger sistemas eletrónicos sensíveis contra o pó, sujidade e água em aplicações no interior e no exterior.

  • Acessórios opcionais para a montagem na parede e em poste
  • Personalizável de acordo com a prática com ligações padronizadas na placa frontal
  • Elevado grau de proteção até IP69K
     

Invólucros de perfil HC-ALU

Invólucros de perfil da série HC-ALU  

Invólucros de perfil da série HC-ALU

Os invólucros de perfil da série HC-ALU protegem o sistema eletrónico de salpicos de água, bem como das influências térmicas e mecânicas durante a utilização em campo.

  • Perfil de extrusão em alumínio robusto para proteção IP65
  • Design ergonómico para uma operabilidade ideal
  • Adaptações individuais para requisitos especiais
  • Proteção EMC com excelentes propriedades de blindagem
     

Invólucros portáteis HCS

Invólucros portáteis da série HCS  

Invólucros portáteis da série HCS

Os invólucros portáteis ergonómicos da série HCS são ideais para painéis de comando móveis.

  • Estrutura modular do invólucro com diferentes tamanhos
  • Elevada diversidade de aplicações graças aos inúmeros acessórios
  • Designs de equipamentos exclusivos graças a adaptações personalizadas

 

Invólucros universais UCS

Invólucros universais da série UCS  

Invólucros universais da série UCS

Os invólucros universais da série UCS são a solução ideal para sistemas integrados e protegem de forma fiável as placas de circuito impresso no formato padrão de influências externas.

  • Estrutura modular do invólucro com diversas alturas e fixações de placa de circuito impresso
  • Adequado como invólucro de mesa, parede ou de calha metálica graças a acessórios opcionais
  • Interfaces personalizadas para soluções versáteis para sistemas eletrónicos

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar