Acopladores de dispositivos de campo

Acopladores de dispositivos de campo

Robustos até à zona 1

Voltar para Conversores e separadores

Categorias

Procurar em Acopladores de dispositivos de campo

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os acopladores de dispositivos de campo da Phoenix Contact permitem-lhe expandir aleatoriamente o seu bus de campo no campo. Oferecemos um portefólio de acopladores especiais para Profibus PA e FOUNDATION Fieldbus. Quer se trate de uma expansão flexível com variantes modulares ou de uma densidade de canal máxima em bloco, disponibilizamos sempre o acoplador ideal de dispositivos de bus de campo para todos os requisitos.

Vantagens

  • Soluções dimensionáveis para cada aplicação
  • Economia de espaço no quadro de distribuição graças a um conceito de ligação unidirecional
  • Peso reduzido, logo, ideal para aplicações de offshore
  • Todos os acopladores de dispositivos de campo possuem uma resistência de terminação comutável.

Acopladores de dispositivos de campo modulares para zona 2

Acopladores de dispositivos de campo no quadro de distribuição  

Acopladores de dispositivos de campo no quadro de distribuição

Os acopladores de dispositivos de campo modulares para FOUNDATION Fieldbus são constituídos por três dispositivos principais. Pelo módulo de cabo principal, pelos módulos de acoplamento e, se necessário, por um módulo de diagnóstico. O módulo de cabo principal forma uma nova estação de bus de campo.

Os acopladores de dispositivos de bus de campo em versões com uma ou duas saídas estão protegidos contra curto-circuito, protegendo assim a sua rede. A tensão de alimentação para o sistema modular é subdistribuída através de um conector de bus para calha DIN, que é facilmente encaixado na calha metálica.

O módulo de diagnóstico de campo está disponível em duas variantes. Uma versão funciona com o conector de bus de calha DIN modular, permitindo assim economizar uma cablagem dispendiosa. Uma outra está equipada com bornes de ligação que permitem ligar acopladores de dispositivos de campo de outros fabricantes.

Para instalações de zona 2, com ligação de instrumentos da zona 0, 1 e 2 no mesmo invólucro, disponibilizamos a placa separadora FB-MODULAR para cumprimento das distâncias de cablagem intrinsecamente seguras.

A integração no nível de comando é realizada através da comunicação H1 padrão e a gestão dos dispositivos é realizada utilizando DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) e DTM (Device Type Manager).

Acopladores de dispositivos de campo modulares para zona 2 com 6, 8 e 12 canais

Acopladores de dispositivos de campo  

Acopladores de dispositivos de campo

Os acopladores de dispositivos de bus de campo multicanais para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus estão concebidos para temperaturas ambientes de -50 °C até +90 °C.

São muito compactos e a ligação realiza-se unilateralmente pela parte inferior para garantir uma maior economia de espaço. Desta forma, obtém o melhor aproveitamento de espaço e a maior densidade de canal na sua caixa de distribuição.

Os acopladores de dispositivos de bus de campo estão registados como Fieldbus Foundation.

Acopladores de dispositivos de campo modulares para zona 1 com 8 ou 12 canais

Barreiras Fieldbus  

Barreiras Fieldbus

Devido à sua certificação de zona Ex 1, os acopladores de dispositivos de bus de campo multicanais para PROFIBUS PA e FOUNDATION Fieldbus também são designados como barreiras de bus de campo.

Estão testados para temperaturas ambientes de -40 °C até +80 °C, sendo, portanto, adequadas para todas as aplicações de processo. São leves, robustos e distinguem-se pela sua instalação simples e economizadora de espaço. A ligação realiza-se unilateralmente pela parte inferior para garantir uma maior economia de espaço.

Os circuitos inteligentes minimizam o ressalto de contacto (bouncing) para uma elevada qualidade do sinal.

Os acopladores de dispositivos de bus de campo estão registados como Fieldbus Foundation.

Caixas de distribuição para bus de campo com certificação do sistema e acopladores de dispositivos de campo pré-instalados

Caixa de distribuição para bus de campo  

Caixa de distribuição para bus de campo

Especialmente para a utilização dos acopladores de dispositivos de campo, oferecemos-lhe uma gama de caixas de distribuição para bus de campo. As certificações ATEX, IECEx e UL classe I, divisão 2 permitem a uma utilização a nível mundial sem quaisquer problemas.

As caixas pré-montadas estão disponíveis em duas variantes com e sem proteção contra sobretensão para o cabo principal. Ligam o cabo principal aos dispositivos de campo.

  • Caixas de distribuição prontas a utilizar em aço inoxidável escovado 316L
  • Disponíveis com 10 ou 16 portas
  • Montagem rápida e fácil com acopladores de dispositivos de campo da zona 2 multicanais
  • Necessidade de espaço e peso reduzidos

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar