Transmissão através de fibra ótica

Redes à prova de falhas

Redes à prova de falhas

A fibra ótica permite transmitir dados de forma extremamente fiável.

Voltar para Tecnologia industrial de comunicação

Categorias

Procurar em Transmissão através de fibra ótica

Exibir todos os produtos dessa categoria

A Phoenix Contact disponibiliza produtos versáteis de transmissão por fibra ótica para aplicações com um nível muito elevado de exigência em termos de disponibilidade. Usufrua do desempenho excecional e da segurança contra falhas desta infraestrutura de comunicação – sem medidas dispendiosas de proteção contra sobretensão, blindagem e compensação de potencial.

Vantagens

  • A mais elevada segurança contra falhas e isolamento de potencial de elevada qualidade graças à transmissão ótica de dados
  • Distâncias de transmissão máximas com a velocidade de transferência mais elevada em simultâneo graças à tecnologia de fibra ótica
  • Utilização em áreas com atmosfera potencialmente explosiva – aprovado para zona 2

Estrutura de estação modular

Módulos e conectores para calha DIN numa calha metálica  

Hub modular para até dez dispositivos

Combine repetidores de cobre com conversores de fibra ótica da Phoenix Contact. Um hub modular incorpora até dez dispositivos. Obtém assim um máximo de 30 canais, de cobre ou fibra ótica, conforme desejar.

Basta encaixar os módulos na calha metálica. A cablagem transversal para sinais de dados e tensão de alimentação é realizada automaticamente através de conectores para calha DIN.

Modular significa flexibilidade: é possível trocar módulos individuais mesmo durante o funcionamento sem afetar os restantes. A fonte de alimentação do sistema disponível opcionalmente pode ser integrada sem problemas no sistema.

Diagnóstico ótico integrado

Indicação de gráfico de barras integrada  

Diagnóstico através de gráfico de barras para aviso antecipado

Sempre bem informado: todos os dispositivos do sistema de transmissão por fibra ótica PSI-MOS estão equipados com uma indicação de gráfico de barras.

Isto traz vantagens consideráveis:

  • Avaliação permanente da qualidade do sinal ótico do percurso de fibra ótica durante a colocação em funcionamento e durante o funcionamento.
  • Aviso antecipado em caso de redução da qualidade da transmissão ótica, ainda antes de ocorrer uma falha do sistema

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar