Tecnologia de instalação de fibra ótica

Tecnologia de instalação de fibra ótica

Tudo a partir de uma única fonte

Para a instalação em interiores e exteriores: encontra aqui um sistema de transmissão completo com tecnologia de fibra ótica para praticamente todas as aplicações.

Voltar para Transmissão através de fibra ótica

Categorias

Procurar em Tecnologia de instalação de fibra ótica

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os acessórios para a tecnologia de fibra ótica da Phoenix Contact incluem conectores, cabos, ferramentas e aparelhos de medição. Além disso, proporcionamos flexibilidade total: os conectores podem ser montados de forma simples e rápida por si próprio.

Vantagens

  • Montagem simples autónoma no local com o conector de ligação rápida de fibra ótica
  • Instalação simples: mala de ferramentas com ferramentas e conectores para a instalação completa de fibra ótica
  • Gama de produtos abrangente – diferentes variantes de cabo a metro ou pré-montado

Mala de ferramentas – ligação simples no local

Mala de ferramentas PSM-HCS-KONFTOOL  

Mala de ferramentas PSM-HCS-KONFTOOL

Decisão prática: todas as ferramentas e conectores para montagem prática podem ser utilizados no local. A mala de ferramentas PSM-HCS-KONFTOOL inclui o conjunto completo de ferramentas. O equipamento certo para cada etapa:

  1. Descarnagem das fibras: alicate de descarnar, descarnador de fibras, tesoura para fibra de aramida
  2. Montagem e aparafusamento dos componentes individuais dos conectores
  3. Cortar e partir as fibras no lado frontal dos conectores: ferramentas de corte para fibras

Esta ferramenta de corte para fibras patenteada torna desnecessárias todas as etapas demoradas como a cravação, colagem e polimento.

Cabos e conectores de fibra ótica

Cabo de fibra ótica a metro ou já pré-montado  

Cabo de fibra ótica a metro ou já pré-montado

Os cabos de fibra ótica tornam a gama de fibra ótica num sistema de transmissão completo. Conforme o alcance necessário, estão ao seu dispor tecnologias de polímero, HCS (Hard Clad Silica) ou fibra de vidro.

A Phoenix Contact disponibiliza variantes de cabo desenvolvidas especialmente para diferentes condições de utilização e ambientais:

  • Cabos de fibra ótica pré-montados com combinações de conectores à escolha
  • Cabo de fibra ótica a metro
  • Cabos patch pré-montados para integração rápida de dispositivos de fibra ótica em redes de fibra ótica existentes.

Os cabos patch estão disponíveis com um, dois e cinco metros de comprimento – como fibra de vidro de modo único ou multimodo.

Conector

Monte você mesmo os conjuntos de conectores PSM-SET-… para fibra HCS e de polímero de forma rápida e fácil no local. Dependendo da ligação dos seus dispositivos, opte entre os tipos de conector FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ e SC-Duplex.


Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar