Conectores de dados com base de fibra ótica

Cablagem baseada em fibra ótica para taxas de dados até 40 GBit/s

Transferência de dados rápida e segura

Escolha uma taxa de dados elevada, tecnologias de ligação flexíveis e conceitos de segurança fiáveis.

Voltar para Conectores de dados

Categorias

Procurar em Conectores de dados com base de fibra ótica

Exibir todos os produtos dessa categoria

A vasta gama de produtos da Phoenix Contact oferece-lhe a tecnologia de ligação adequada para a cablagem de fibra ótica. POF para secções de transferência curtas até 75 m, PCF para distâncias médias até 500 m ou GOF para secções de transferência compridas até 50 km. Ligações de dispositivos, painéis de patch, acoplamentos e distribuidores para calhas metálicas complementam a gama.

Vantagens

  • Cablagem sustentável a longo prazo graças às velocidades de transmissão até 40 GBit/s
  • Amplo espetro de utilização devido aos diversos tipos de fibra (POF, PCF, GOF)
  • A mais elevada flexibilidade graças aos diversos formatos
  • Elevada segurança graças à insensibilidade a interferências eletromagnéticas

Distribuidor para calhas metálicas

Distribuidor para calhas metálicas e caixa de junção  

Distribuidor para calhas metálicas

Caixas de junção, quadros de marshalling modulares, painéis de patch e Terminal Outlets para montagem em parede oferecem soluções eficientes para a cablagem de fibra óptica estruturada. Ligação frontal fácil de utilizar para SC-Duplex, LC-Duplex, ST-Duplex, LC-Quad e E-2000® garantem uma transmissão de dados em tempo real segura a longo prazo.

  • Grau de proteção: IP20
  • Categorias de fibra: OM1 – OM4 e OS2
  • Soluções modulares e pré-confecionadas
  • Utilizável para tecnologia de 19 polegadas ou para calha metálica (apenas caixa de junção)

Aspeto padronizado dos conectores

Aspeto padronizado dos conectores  

Aspeto padronizado dos conectores

Implemente soluções de transmissão de dados flexíveis e completas baseadas numa abrangente gama de conectores de dados padronizados.

  • Conector LC-Duplex compacto
  • Conectores FSMA e ST comprovados
  • SC-Duplex com tecnologia Push-Pull
  • SC-RJ para POF, GOF e PCF

 

Gama de cabos abrangente

Grande diversidade de ligações  

Grande diversidade de ligações

Seja pré-montado ou a metro com extremidade aberta do cabo – os cabos e os sistemas de ligação da Phoenix Contact proporcionam soluções para diferentes áreas de utilização, como a automação industrial, centros de dados ou cablagem para edifícios.

  • Polymer Optical Fiber (POF) até a um máximo de 100 MBit/s
  • Polymer Clad Fiber (PCF) até a um máximo de 1 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) multimodo até 10 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) modo único até 40 GBit/s

 

Protocolos mais comuns

Protocolos mais comuns  

Protocolos mais comuns

Quer se trate de fabrico de máquinas e sistemas, automação de edifícios ou de processos – ao escolher cablagem de dados baseada em fibra ótica, está a optar por um tipo de cablagem flexível compatível com uma grande diversidade de sistemas de bus:

  • Ethernet, Ethernet/IP, EtherCAT®
  • PROFINET, Sercos®, INTERBUS
  • PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, Modbus

 

Conceitos de proteção fiáveis

Conceitos de proteção fiáveis  

Conceitos de proteção fiáveis

Os conceitos de blindagem especiais com blindagem EMC 360° garantem uma elevada resistência a EMC e ESD da cablagem de dados. Alé disso, os conectores e os cabos encontram-se protegidos contra condições ambientais adversas.

  • Proteção contra temperaturas extremas
  • Proteção contra líquidos
  • Proteção contra vibrações
  • Proteção contra luz UV

Ferramentas para a montagem em campo

Montagem em campo  

Montagem em campo

Monte cabos de fibra ótica diretamente em campo. As ferramentas de montagem da Phoenix Contact possibilitam a realização de ligações em segurança no menor tempo possível.

  • Ferramentas para todos os tipos de fibra
  • Sem colar nem polir
  • Conjunto de ferramentas com acessórios práticos

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Ferramenta de fibra ótica GOF

Montagem fácil e fiável de fibras de vidro.


Ferramenta de fibra ótica POF

Montagem fácil e fiável de fios de polímero.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar