Bornes de passagem

Bornes de passagem

De pequeno a grande

Ligue dois condutores de modo simples. Secções do condutor de grandes dimensões também não constituem problema.

Voltar para Ligação push-in

Categorias

Procurar em Bornes de passagem

Exibir todos os produtos dessa categoria

Tudo o que quiser: a grande secção transversal, a possibilidade de ligação em ponte flexível e as possibilidade de identificação ótimas tornam os bornes de passagem numa lista universal de tecnologias de ligação.

Vantagens

  • Simples de operar e de utilizar através ligação push-in conectável
  • De utilização universal - ligação de secções do condutor pequenas a grandes
  • Poupa espaço graças ao formato compacto

Dois pontos de bornes - formato compacto

Bornes de passagem  

Bornes de passagem e bornes de múltiplos condutores

Os bornes de passagem distinguem-se pelos dois locais de bornes e pelo seu formato compacto. É possível obter bornes do condutor de terra adequados aos bornes de passagem. É possível ligar em ponte todos os bornes bem como com bornes de vários condutores e bornes de funções.

Bornes de alta corrente com força de mola com ligação Power-Turn

Ligação simples através da técnica Power-Turn  

Ligação simples através da técnica Power-Turn

Os bornes de alta corrente com a tecnologia de ligação Power-Turn recentemente desenvolvida oferecem agora a opção de ligação mais rápida e fácil para a cablagem de condutores grandes. Estabeleça contacto com o condutor até 150 mm² através de uma simples oscilação da alavanca de operação.

Em alternativa, os condutores podem também ser diretamente ligados de modo fácil e rápido com a alavanca fechada através da técnica Push-in.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760