Conector de ligação rápida

Conectores de ligação rápida

Ligação conveniente

Leve, conveniente, protegida - as fichas de ligação rápida asseguram uma cablagem clara em ambiente industrial.

Voltar para Tecnologia de instalação

Categorias

Procurar em Conector de ligação rápida

Exibir todos os produtos dessa categoria

Uma ideia veio para ficar: é possível ligar fichas D-SUB rapidamente em condições de campo sem ferramentas de soldadura ou de cravação. Pode escolher entre ligações de parafusos, de molas ou IDC. O extenso catálogo de produtor contêm formatos com diferentes ângulos de entrada de cabos e diversos números de pólos.

Vantagens

  • Montagem simples graças à tecnologia de ligação conveniente
  • Elevada compatibilidade eletromagnética devido ao invólucro metalizado
  • Entrada de cabos flexível por 35 variantes graças às unidades de ligação reversíveis
  • Extenso catálogo de produtos: formatos com diferentes números de polos e ângulos de entrada de cabos

Ligação de classes de proteção simples e segura

Conector de ligação rápida M12 para PROFIBUS e CANopen  

O conector de bus de campo com interfaces D-SUB e M 12 funciona como um adaptador entre a área interior e exterior

As fichas de bus de campo para PROFIBUS e CANopen combinam as ligações D-SUB comuns em IP20 com conectores M12 já definitivamente instalados para módulos IP65.

Graças à diferentes entradas de cabo, o conector de ligação rápida M12 pode ser utilizado de diversas formas. O novo e inteiramente moldado invólucro oferece o mais elevado nível de proteção mecânica com um peso comparativamente reduzido. Isto permite que os produtos sejam idealmente utilizados em aplicações sujeitas a vibrações, sem colocar em risco módulos dispendiosos.

A ligação SPEEDCON M 12 possibilita um bloqueio livre de erros com apenas uma rotação. Os componentes produzidos são instalados de modo particularmente rápido

Ligação rápida para cada módulo PROFIBUS

Conector de ligação PROFIBUS 90°  

Conector de ligação PROFIBUS 90°

Concebemos concetores de ligação rápida em diferentes variantes especificamente para a utilização em sistemas PROFIBUS. Assim, é possível ligar cabos de bus de entrada e de saída de forma conveniente e rápida. A gama de produtos inclui conectores de ligação rápida para cada aplicação PROFIBUS:

  • Entrada de cabos com ângulos de 35º e 90º
  • entrada de cabo axial
  • interface de comunicação adicional
  • resistência de terminação integrada e comutável

Pode utilizar os conectores nos cabos PROFIBUS com ligas de cobre maciças ou flexíveis. Todos os formatos tê integrada uma resistência de terminação. Ative a resistência de ligação confortavelmente a partir do exterior através de um interruptor deslizante.

Conector universal para todos os requisitos

Conector de ligação rápida da família SUBCON  

Conector de ligação rápida da família SUBCON

Mantenha-se flexível: com as tomadas universais da família SUBCON não fica vinculado a um único sistema. Para protocolos desenvolvidos internamente, obtém mesmo uma ligação conveniente sem soldar nem encastrar.

A Phoenix Contact disponibiliza variantes com 9, 15 e 25 contactos para todas as interfaces usuais como a RS-232/422/485, TTY, entre muitas outras.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar