ligação rápida

Estabelecer contacto em segundos

Estabelecer contacto em segundos

Sem decapar, sem encastrar - simplesmente corte o cabo ao comprimento e estabeleça contacto em pouco segundos.

Voltar para Réguas de bornes

Categorias

  • Bornes de componentes
    Bornes de componentes

    Soluções individuais, flexíveis e fáceis para tarefas de comutação - com os bornes de componentes apropriados.

  • Bornes de passagem
    Bornes de passagem

    Os bornes de passagem compactos permitem ligar secções transversais de condutor grandes ou pequenas, ligar em ponte de forma flexível e identificar confortavelmente.

  • Bornes de terra
    Bornes de terra

    Efetuar rapidamente ligações à terra: basta encaixar os bornes de terra na calha metálica.

  • Bornes de vários condutores
    Bornes de vários condutores

    Distribuir facilmente potenciais, bem como ligar diferentes tipos de condutores ou secções transversais de forma segura.

  • Bornes de vários níveis
    Bornes de vários níveis

    Distribuir facilmente os potenciais em espaços confinados. A cablagem é efetuada de forma confortável com os bornes de vários níveis.

  • Bornes empilháveis
    Bornes empilháveis

    Contactos potentes e ligações à prova de toque – estas são funcionalidades inteligentes dos bornes empilháveis.

  • Bornes híbridos
    Bornes híbridos

    Combinar vários tipos de ligação num borne híbrido e beneficiar das vantagens de cada sistema.

  • Bornes porta-fusível
    Bornes porta-fusível

    Bornes flexíveis para tecnologia de sensor e controlo de máquinas: proteger dispositivos, distribuir potenciais e identificar erros rapidamente.

  • Bornes seccionáveis e bornes seccionadores
    Bornes seccionáveis e seccionadores

    Isole circuitos e identifique falhas, de imediato. Além disso, estão à disposição diferentes conectores de funções para equipamentos individuais.

Procurar em ligação rápida

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema de ligação rápida da Phoenix Contact é atrativo pela sua ligação rotativa economizadora de espaço com contacto de corte patenteado. Com ele, liga condutores em segundos e sem pré-tratamento.

Vantagens

  • Até 60 por cento de economia de tempo devido à ausência de necessidade de pré-tratamento do condutor
  • Instalação segura dos estados de ligação através de alavanca de manobra de encaixe.
  • Vasta gama de acessórios: normalizados para ligação em ponte, verificação e marcação

Cortar - conectar - pronto

Bornes com ligação rápida  

Cablagem em segundos graças à ligação rápida.

A ligação do condutor demora apenas alguns segundos. Convença-se a si próprio:

  1. Conduza um condutor não decapado pela ligação rotativa.
  2. Vire a alavanca de manobra com a ajuda de uma chave de fendas.

O resultado: o isolamento do condutor foi removido e estabeleceu-se um contacto de grande superfície e com vedação ao gás.

Beneficie da qualidade comprovada por diversas aprovações, como a certificação Ex e.  

Ligação mais rápida

Modo de funcionamento da ligação rotativa  

O isolamento é removido e o condutor estabelece contacto de forma segura.

Poupe cerca de 60 por cento em tempo de cablagem: corte os cabos ao comprimento e estabeleça contacto em segundos. Não é necessária a decapagem nem o revestimento da proteção da junção.

  • Pode fazer a cablagem da ligação de condutor de 0,25 a 2,5 mm² sem o auxílio de ferramentas, como guias.
  • Ligas especiais e travamentos de qualidade dos estados de ligação asseguram sempre ligações elétricas seguras.
  • Pontos de contato grandes garantem uma capacidade de condução de corrente de 24 A.

 

Bornes híbridos - a combinação de ligações inteligente

Bornes híbridos  

Utilização flexível: bornes híbridos

Combine as ligações consoante a aplicação e beneficie da respetiva tecnoloia de ligação - sem problemas com os bornes híbridos da Phoenix Contact.

Simplesmente, selecione a combinação adequada: o sistema de ligação rápida que poupa tempo ou a ligação de mola.

Assim, pode construir quadros de distribuição no sistema de ligação rápida. Para a ligação de campo utilize, por exemplo. a ligação de parafuso universal.

Qualidade elevada

Componentes de um borne: peças metálicas e peças plásticas  

Peças de metal e de plástico de elevada qualidade

Ligações fiáveis - este é o nosso objetivo. A qualidade dos nossos produtos é a chave. E isso começa pela seleção dos materiais.

Peças metálicas de uma liga de cobre especial de alta qualidade:

  • Boa condutividade elétrica
  • Aquecimento reduzido
  • Superfície protegida por um revestimento galvânico sem chumbo à base de níquel ou de estanho

Caixa isolante de plástico elástico e resistente a impactos:

  • Reciclável, sem halogénio e resistente a raios UV
  • Boa resistência a ambientes tropicais e a térmites
  • Temperaturas de utilização até 130 ºC
  • Elevada resistência química
  • Propriedades de envelhecimento extraordinárias
  • Certificada de acordo com a UL 94 para a classe de inflamabilidade V0

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar