Ampliações de funções de segurança

Licenças para ampliação da funcionalidade de segurança

Atualização opcional

Licenças para ampliação da funcionalidade de produtos mGuard.

Voltar para Cibersegurança

Categorias

Procurar em Ampliações de funções de segurança

Exibir todos os produtos dessa categoria

As redes crescem e as necessidades mudam: com as opções de licença mGuard, pode expandir o firmware mGuard a qualquer altura com diferentes opções e configurar assim a respetiva área de aplicação de forma individual.

Vantagens

  • Soluções à medida graças a funções adicionais de segurança
  • Elevada proteção do investimento graças à possibilidade de expansão posterior
  • Graças a uma compilação personalizada das funções de segurança necessárias, paga apenas aquilo de que necessita

Atualizações de software

A segurança é um processo vivo: trabalhamos diariamente no sentido de tornar os nossos dispositivos ainda mais seguros. Por isso, é importante que as suas aplicações de segurança estejam sempre o mais atualizadas possível. Com as licenças vitalícias, os seus mGuards obtêm sempre o software mais atual de forma automática. Desse modo, pode proteger a sua rede de forma ideal.

Funções de redundância

Através da utilização de funções de redundância, pode aumentar a disponibilidade do seu sistema. Nesse sentido, são colocadas duas aplicações de segurança mGuard de forma redundante no local de aplicação da sua rede.

Um mGuard trabalha no modo de operação normal, enquanto o segundo está disponível como recurso. Ambos os sistemas trocam dados constantemente sobre o seu estado. Se o mGuard ativo em primeiro plano falhar, o dispositivo de recurso assume as suas funções de imediato. Consoante a licença, a função de redundância só está disponível para a firewall ou para a VPN e a firewall.

OPC Inspector – Deep Packet Inspection para OPC Classic

OPC Inspector mGuard com Deep Packet Inspection  

Graças ao Deep Packet Inspection, o OPC Inspector mGuard analisa todos os pacotes de dados

O protocolo OPC Classic está muito generalizado na indústria. No entanto, as firewalls convencionais não têm capacidade para proteger este protocolo, com consequências graves: nos locais onde o OPC Classic é utilizado, não é possível a regulamentação do tráfego com uma firewall. Isso cria falhas de segurança críticas.

Os produtos mGuard-Security industriais da Phoenix Contact (a partir do firmware 8.1) podem ser expandidos para a funcionalidade OPC Inspector. Esta expansão de software analisa, compreende e possibilita o tráfego OPC. Assim, obtém uma comunicação OPC fiável e protegida com o mais alto nível de segurança.

Especialmente para OPC Classic, são suportadas as seguintes funções:  

  • Firewall para aplicações OPC Classic
  • Deep Packet Inspection para OPC Classic
  • Defence in Depth
  • Segmentação por NAT

CIFS Integrity Monitoring

Com a ajuda do CIFS Integrity Monitoring, as unidades de rede Windows são analisadas com o intuito de verificar se determinados ficheiros se alteraram em comparação com um estado de referência. Mesmo as infeções para as quais ainda não existem assinaturas de vírus são descobertas de forma fiável e rápida. Além disso, existe a possibilidade de sintetizar unidades "atrás" do mGuard e de analisar com um detetor de vírus.

O CIFS Integrity Monitoring funciona sem necessidade de instalação nos sistemas a monitorizar. Por conseguinte, a ampliação de função destina-se particularmente a sistemas que não suportam patches.

Expansões de VPN

Consoante o tipo de dispositivo, as aplicações de segurança mGuard podem ser ligadas simultaneamente a diversas estações remotas VPN. Se as necessidades aumentarem com o decorrer do tempo, através de licenças, pode expandir o número de estações remotas ligadas para todas as aplicações de segurança mGuard (exceto FL MGUARD RS2000).

Nesse sentido, o número máximo de estações remotas ligadas é determinado pela classe dos dispositivos (ver tabela). Pode efetuar expansões em incrementos de 10, 100, 250 e 1000 estações remotas.

Tipo de dispositivo mGuard

Máximo possível de estações remotas VPN

FL MGUARD RS2000

2 (não expansíveis)
FL MGUARD RS4000, SMART, DELTA, PCI, GT/GT250
FL MGUARD CENTERPORT3000

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar