Invólucros vazios em aço inoxidável para áreas com ambiente potencialmente explosivo

Invólucros vazios em aço inoxidável para áreas com ambiente potencialmente explosivo

Concebido com precisão para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Com estes invólucros recebe uma solução personalizada para quadros de distribuição para áreas com atmosfera potencialmente explosiva.

Voltar para Caixas de bornes e invólucros vazios

Categorias

Procurar em Invólucros vazios em aço inoxidável para áreas com ambiente potencialmente explosivo

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os invólucros em aço inoxidável CLIPSAFE oferecem uma proteção abrangente para as suas aplicações em ambientes industriais e áreas da tecnologia de processos. A gama abrange invólucros padronizados com tamanhos até 1000 x 1000 x 300 mm. Por pedido, os invólucros podem ser convertidos em caixas de bornes certificados conforme ATEX e IECEx.

Vantagens

  • Gama de produtos inovadora composta por 140 invólucros de qualidade em aço inoxidável como base para caixas de bornes personalizadas
  • Utilização segura em condições extremas graças a invólucros em aço inoxidável com uma espessura de até 2 mm AISI 316L/1.4404 (V4A) e AISI 304/1.4301 (V2A)
  • Utilização segura no exterior graças ao grau de proteção IP66 conforme EN 60529 e NEMA 4X conforme NEMA 250
  • Trabalho de montagem e certificação reduzido graças a caixas de bornes já equipadas
  • Equipamento personalizado com a abrangente gama de réguas de bornes aprovado para atmosferas potencialmente explosivas do sistema CLIPLINE complete
  • Por pedido, podem ser equipadas com componentes de controladores e interfaces certificados
  • Assistência profissional ao cliente e prazos de fornecimento curtos graças à rede de distribuição mundial

Caixas de bornes CLIPSAFE para atmosferas potencialmente explosivas em aço inoxidável e invólucros vazios processados

Para cada aplicação, a solução CLIPSAFE certa  

Para cada aplicação, a solução CLIPSAFE certa

Para enviar uma consulta sobre a sua solução individual de caixas de bornes e invólucros, utilize o formulário de consulta na categoria:

Consultar caixas de bornes e invólucros vazios processados.

Aqui, pode descrever facilmente as suas especificações e, em seguida, apresentaremos uma proposta personalizada com base nesses dados.

Bucins roscados para cabos para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Bucins roscados para cabos para áreas com atmosfera potencialmente explosiva  

Bucins roscados para cabos para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Estão disponíveis versões para cabos armados e não armados nos tipos de proteção contra ignição de encapsulamento à prova de pressão (Tipo "d"), segurança elevada (Tipo "e") e segurança contra vapores (Tipo "nR"). Os bucins roscados estão aprovados de acordo com as normas internacionais (ATEX, IECEx, UL, GHOST) e oferecem os graus de proteção IP66/IP67 e IP68.

Os bucins roscados de plástico estão certificados para Ex e/Ex i e cumprem as diretivas ATEX e IECEx.

Todas as ligações – um sistema

Todas as tecnologias de ligação livremente combináveis entre si  

Todas as tecnologias de ligação livremente combináveis entre si

O sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete da Phoenix Contact é único: permite escolher livremente a tecnologia de ligação.

Estão disponíveis informações detalhadas e fichas técnicas com instruções de instalação para réguas de bornes em áreas com atmosfera potencialmente explosiva na área do produto Réguas de bornes no download dos produtos aprovados para áreas com atmosfera potencialmente explosivas.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar