Invólucros vazios em poliéster para atmosferas potencialmente explosivas

Invólucros vazios em poliéster para atmosferas potencialmente explosivas

Concebido com precisão para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Com estes invólucros recebe uma solução personalizada para quadros de distribuição para áreas com atmosfera potencialmente explosiva.

Voltar para Caixas de bornes e invólucros vazios

Categorias

Procurar em Invólucros vazios em poliéster para atmosferas potencialmente explosivas

Exibir todos os produtos dessa categoria

A vasta gama de invólucros para áreas com atmosfera potencialmente explosiva em poliéster CLIPSAFE oferece uma vasta proteção para as suas aplicações em áreas com atmosfera potencialmente explosiva. Por pedido, os invólucros podem ser convertidos em caixas de bornes aprovadas conforme ATEX e IECEx.

Vantagens

  • Versátil graças aos 35 invólucros robustos para áreas com atmosfera potencialmente explosiva em quatro formatos como base para as suas caixas de bornes personalizadas
  • Poupança de espaço graças à variante de invólucro com dois níveis de cablagem
  • Trabalho de montagem e certificação reduzido graças a caixas de bornes já equipadas
  • Tudo de uma única fonte graças ao equipamento personalizado de todas as réguas de bornes com aprovação Ex do sistema CLIPLINE complete
  • Utilização segura no exterior graças a IP66 conforme EN 60529
  • Por pedido, podem ser equipadas com componentes de controladores e interfaces certificados
  • Assistência profissional ao cliente e prazos de fornecimento curtos graças à rede de distribuição mundial

Invólucro em poliéster para atmosferas potencialmente explosivas com tampa

Invólucro em poliéster para atmosferas potencialmente explosivas com tampa  

Invólucro em poliéster para atmosferas potencialmente explosivas com tampa

 

  • Variantes: 24 modelos de 75 mm x 80 mm x 56 mm a 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Certificações: ATEX e IECEx
  • Material: poliéster reforçado com fibra de vidro com adição de grafite, preto
  • Resistência superficial: <109 Ohm conforme IEC 60093
  • Classe de inflamabilidade conforme UL 94: V0, sem halogéneo
  • Resistência a choques: 7 Joule conforme EN 60079-0
  • Grau de proteção: IP 66 conforme EN 60529
  • Vedação: vedação de silicone -55 °C … +127 °C

Invólucro em poliéster para atmosferas potencialmente explosivas com porta

Invólucro em poliéster para atmosferas potencialmente explosivas com porta  

Invólucro em poliéster para atmosferas potencialmente explosivas com porta

 

  • Variantes: 4 modelos de 200 mm x 200 mm x 168 mm a 605 mm x 400 mm x 252 mm
  • Certificações: ATEX e IECEx
  • Fecho da porta: palhetão triangular, quadrangular, duplo e manípulo
  • Ângulo de abertura da porta: até 135°
  • Material: poliéster reforçado com fibra de vidro com adição de grafite, preto
  • Resistência superficial: <109 Ohm conforme IEC 60093
  • Classe de inflamabilidade conforme UL 94: V0, sem halogéneo
  • Resistência a choques: 7 Joule conforme EN 60079-0
  • Grau de proteção: IP 66 conforme EN 60529
  • Vedação: vedação de silicone -55 °C … +130 °C
     

Invólucro em poliéster para atmosferas potencialmente explosivas com dois níveis de cablagem

Invólucro em poliéster para atmosferas potencialmente explosivas com dois níveis de cablagem  

Invólucro em poliéster para atmosferas potencialmente explosivas com dois níveis de cablagem

 

  • Variantes: 3 modelos 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm e 360 mm x 360 mm x 145 mm
  • Certificações: ATEX e IECEx
  • Material: poliéster reforçado com fibra de vidro com adição de grafite, preto
  • Resistência superficial: <109 Ohm conforme IEC 60093
  • Classe de inflamabilidade conforme UL 94: V0, sem halogéneo
  • Resistência a choques: 7 Joule conforme EN 60079-0
  • Grau de proteção: IP 66 conforme EN 60529
  • Vedação: vedação de silicone -55 °C … +130 °C
     

Invólucro em poliéster para atmosferas potencialmente explosivas octogonal

Invólucro em poliéster para atmosferas potencialmente explosivas octogonal  

Invólucro em poliéster para atmosferas potencialmente explosivas octogonal

 

  • Variantes: 4 modelos 81 mm x 81 mm x 75 mm a 200 mm x 200 mm x 125 mm
  • Certificações: ATEX e IECEx
  • Material: poliéster reforçado com fibra de vidro com adição de grafite, preto
  • Resistência superficial: <109 Ohm conforme IEC 60093
  • Classe de inflamabilidade conforme UL 94: V0, sem halogéneo
  • Resistência a choques: 7 Joule conforme EN 60079-0
  • Grau de proteção: IP 66 conforme EN 60529
  • Vedação: vedação de silicone -55 °C … +130 °C
     

Caixas de bornes em poliéster para atmosferas potencialmente explosivas CLIPSAFE e invólucros vazios processados

Para cada aplicação, a solução CLIPSAFE certa  

Para cada aplicação, a solução CLIPSAFE certa

Para enviar uma consulta sobre a sua solução individual de caixas de bornes e invólucros, utilize o formulário de consulta na categoria:

Consultar caixas de bornes e invólucros vazios processados.

Aqui, pode descrever facilmente as suas especificações e, em seguida, apresentaremos uma proposta personalizada com base nesses dados.

Bucins roscados para cabos para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Bucins roscados para cabos para áreas com atmosfera potencialmente explosiva  

Bucins roscados para cabos para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Estão disponíveis versões para cabos armados e não armados nos tipos de proteção contra ignição de encapsulamento à prova de pressão (Tipo "d"), segurança elevada (Tipo "e") e segurança contra vapores (Tipo "nR"). Os bucins roscados estão aprovados de acordo com as normas internacionais (ATEX, IECEx, UL, GHOST) e oferecem os graus de proteção IP66/IP67 e IP68.

Os bucins roscados de plástico estão certificados para Ex e/Ex i e cumprem as diretivas ATEX e IECEx.

Todas as ligações – um sistema

Todas as tecnologias de ligação livremente combináveis entre si  

Todas as tecnologias de ligação livremente combináveis entre si

O sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete da Phoenix Contact é único: permite escolher livremente a tecnologia de ligação.

Estão disponíveis informações detalhadas e fichas técnicas com instruções de instalação para réguas de bornes em áreas com atmosfera potencialmente explosiva na área do produto Réguas de bornes no download dos produtos aprovados para áreas com atmosfera potencialmente explosivas.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar