Voltar para a vista geral

Integração de sinal rápida e isenta de erros com os Termination Carrier para a MACX Analog Ex

A solução de interface soncistente para a técnica de sistema

Termination Carrier com condicionadores de sinal MACX Analog Ex  

Termination Carrier MACX Analog com dispositivos de calha metálica padrão

Os Termination Carriers são soluções compactas para a integração rápida e isenta de erros de dispositivos de calha metálica da série MACX Analog Ex a cartões de entrada e de saída de sistemas de automação.

Por sistema cablagem VARIOFACE previamente configurado, é possível ligar o Termination Carrier de forma rápida e isenta de erros com o seu controlador – Plug & Play.

Assim, combina as vantagens dos dispositivos de calha metálica modulares com os da cablagem do sistema Plug & Play numa solução consistente de técnica de sistema.

Compacto - para elevada densidade de integração

Quadro de distribuição 80 x 200 cm montado com Termination Carrier MACX Analog Ex  

Até 384 canais um quadro de distribuição com 80 x 200 cm

Poupe até 30 por cento de espaço em comparações com soluções disponíveis no mercado:

  • Formato compacto: com uma altura de 160 mm e 170 mm de profundidade.
  • Ligações de sistema concebidas para a poupança de espaço: o raio do cabo de sistema não ultrapassa os módulos.
  • Suporte de calha metálica com esquadro de fixação integrado, de modo a permitir que vários Termination Carrier possam ser montados sequencialmente.

Com o Termination Carrier, é possível instalar até 384 canais num quadro de distribuição de 80 x 200 cm, utilizando dispositivos MACX Analog Ex de 2 canais.

Robusto - para maior disponibilidade da instalação

Conceito de alimentação modular gráfico  

Conceito de alimentação modular para maior disponibilidade

O Termination Carrier é particularmente robusto:

  • Perfil de alumínio estável resistente a vibração
  • Controno de calha metálica integrado para uma fixação segura do módulo
  • Placa de circuito impresso protegida no perfil - desacoplada mecanicamente

Conceito de alimentação modular

Os condicionadores de sinal são ligados através de conectores de bus para calha metálica integrados com um módulo de alimentação e de sinalização de erro separado.

Como tal, a placa de circuito impresso Termination é executada de forma passiva - não dispões de nenhuns componentes ativos, cuja falha possa exigir a substituição dos Termination Carrier.

O módulo separado de alimentação e de sinalização de erro oferece vantagens adicionais:

  • alimentação redundante simples ou desacoplada por díodos
  • Sinalização de erro em caso de falha de energia auxiliar, falha de segurança ou de linha
  • fusíveis substituíveis

Fácil manutenção - para uma documentação e colocação em funcionamento simplificadas

Termination Carrier troca de módulos Hot-Swap-Modultausch  

Troca de módulos com a operação em curso - Hot Swap

No Termination Carrier são utilizados exclusivamente dispositivos de calha metálica padrão, não sendo necessários dispositivos especiais.

Isto faz com o Termination Carrier seja de fácil manutenção:

  • Apenas um design de engenharia para calha metálica padrão e aplicações de sistema
  • Ligação segura e rápida à placa de circuito impresso Termination Carrier com conjuntos de cabos conectáveis e codificados
  • Ligação de controlo lateral através de cabo de sistema previamente confecionado com adaptador frontal
  • Ligações de sistema e bornes de ligação de módulo de fácil acesso
  • Troca de módulos com a operação em curso - Hot Swap

Flexível - para uma adaptação ótima

Comprimento de perfil sem padrão  

Comprimento de perfil sem padrão para quantidade de canais específica para controlo

Além dos Termination Carrier universais com pinning 1:1 e o desacoplamento de sinal HART opcional existem várias variantes específicas para a gestão de processos disponíveis, em fase de planeamento ou podem ser realizadas conforme as suas especificações.

  • Comprimento de perfil sem padrão para quantidade de E/S específica para controlo
  • Adaptação específica e otimizada a cartões de E/S de diversos sistemas de automação com diferentes tomadas de sistema e adaptadores fontais.

Cablagem do sistema profissional

Os cabos do sistema ligam o Termination Carrier com o sistema de automação  

Integração rápida com cartões de E/S específicos para controlo

Com os Termination Carrier, é possível ligar até 16 condicionadores de sinal MACX Analog Ex com os cartões de entrada e de saída dos sistemas de automação.

Por cablagem do sistema VARIOFACE previamente configurada, é possível ligar o Termination Carrier com o seu controlador – de forma rápida e isenta de erros.

Os cabos dispões de uma quantidade de canais multipolares e de ligações normalizadas ou específicas para controlo, como por exemplo:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • outras soluções individuais

Exemplo de aplicação: esquema de sistema típico com cablagem ponto-a-ponto

Em muitos sistemas de técnicas de processos existem zonas onde é possível que se criem atmosferas potencialmente explosivas. Como tal, os circuitos de medição e de controlo são concebidos com o tipo de proteção contra ignição de segurança intrínseca: ex i

Os condicionadores de sinal e transdutores MACX Analog Ex isolam os circuitos com insegurança intrínseca dos circuitos sem segurança intrínseca ao nível da interface. Estabelecem um limite seguro da energia transmitida para a área com atmosfera potencialmente explosiva e assumem ainda inúmeras tarefas de processamento de sinais.

Esquema de sistema com cablagem ponto-a-ponto  

O Termination Carrier e a cablagem do sistema reduzem significativamente os custos de cablagem entre o nível da interface e o nível da gestão de processos

Instalação e colocação em funcionamento rápida com a cablagem do sistema Plug & Play

Em áreas com atmosferas potencialmente explosivas, os condutores dos dispositivos de campo intrinsecamente seguros são agregados em cabos mestre multicondutores através de caixas de distribuição. Nas áreas sem atmosfera potencialmente explosiva, estes são então conduzidos para o nível da interface através de um quadro de marshalling. Daí, os condicionadores de sinal são cablados individualmente com o respetivo cartão de E/S.

O Termination Carrier reduz significativamente estes custos de instalação e colocação em funcionamento - através da utilização do sistema de cablagem Plug & Play.


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Condicionadores de sinal e transdutores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar