Voltar para a vista geral

Vantagens específicas

Máxima proteção contra explosão para todas as zonas com risco de explosão e grupos de gás

Certificação Ex e IECEx

Os condicionadores de sinal MACX Analog Ex são certificados de acordo com as normas em vigor.

Todos os condicionadores de sinais MACX Analog Ex são certificados de acordo com as normas ATEX e IECEx em vigor:

  • [Ex ia]: para circuitos intrinsecamente seguros até às zonas com risco de explosão 0 e 20
  • Ex n: para a instalação dos dispositivos na zona com risco de explosão 2

Além disso, existem certificações nacionais correspondentes, como por ex. UL e Gost.

Elevada poupança de espaço

Comparação das larguras totais  

Até 45 por cento de poupança de espaço com MACX Analog

Todos os dispositivos de 24 V de um e dois canais da família de produtor MACX Analog são atrativos devido à largura de invólucro de 12,5 mm. Isto permite-lhe uma poupança de espaço de até 45 por cento em comparação com condicionadores de sinal ex i disponíveis no mercado.

Funcionalmente seguro e confiável

Logótipo SIL  

Os condicionadores de sinal MACX Analog Ex têm a devida certificação SIL de acordo com a IEC 61508

A Phoenix Contact implementa as exigências de segurança funcional de acordo com a IEC 61508 num processo de desenvolvimento normalizado.

Estes condicionadores de sinal MACX Analog Ex certificados estão disponíveis em todas as aplicações relacionadas com segurança até SIL 2 ou SIL 3. Isto representa a mais elevada segurança e fiabilidade oara o seu sistema.

Além disso, os conceitos de circuito patenteados asseguram uma transmissão precisa e um consumo de energia reduzido. A consequente redução do autoaquecimento permite uma vida útil mais longa do dispositivo.

Transmissão de sinal precisa com dissipação de potência reduzida

Autoaquecimento numa imagem térmica  

O autoaquecimento reduzido permite uma vida útil mais longa

Os conceitos de circuito patenteados asseguram um consumo de energia reduzido. A consequente redução do autoaquecimento permite uma vida útil mais longa do dispositivo.

Elevada fiabilidade operacional

Entrada, saída, fornecimento seguramente isolados galvanicamente  

Alta segurança operacional através de isolação galvânica de 3 vias

Os condicionadores de sinal MACX Analog Ex são equipados com isolamento galvânico seguro entre a entrada, saída e fornecimento. Isto aumenta a fiabilidade operacional contra falhas no seu sistema.

Conceito inteligente para formecimento e diagnóstico

Fornecimento através de conector de bus para calha DIN  

Ligação em ponte modular do fornecimento de 24 V e sinais de diagnóstico

Os condicionadores de sinal MACX Analog Ex oferecem duas soluções para o fornecimento do dispositivo:

A solução de sistema
Ligue em ponte a tensão de alimentação de 24 V com o conector de bus para calha DIN. Isto simplifica a cablagem, ampliação do sistema ou uma troca de módulos. Assim, alimenta a tensão de alimentação diretamente através de qualquer módulo MACX Analog Ex, ou utiliza o módulo de alimentação e de sinalização de erro. Isto permite, além do fornecimento simplificado, uma alimentação redundante desacoplada por díodos bem como a possibilidade de sinalização de erro.

A solução flexível
Um fornecimento de longo alcance permite-lhe instalar o então equipado condicionador de sinal MACX Analog diretamente em todas as redes de fornecimento - a nível mundial, sem fontes de alimentação adicionais.

Configuração e monitorização convenientes

Software de sistema IFS-CONF  

Configuração e monitorização convenientes por software

Configure os condicionadores de sinal MACX Analog Ex compatíveis, de forma simples, a partir do computador com o software gratuito.

Pede optar entre três soluções:

  1. Standalone-Software ANALOG-CONF
  2. Pacote de software FDT/DTM
  3. DTM independentes para a utilização da sua FDT Frame Application existente

A função de monitorização integrada posibilita-lhe registar os valores de sistema atuais. Mediante solicitação, é possível obter todos os dispositivos com software configurável previamente configurados mesmo depois da saída da fábrica.

Configuração simples mesmo sem software

Configuração com botão DIP  

O MACX Analog é rápido e simples de configurar com o botão DIP.

Configure os condicionadores de sinal MACX Analog Ex de forma totalemnte simples sem software. Consoante o tipo de dispositivo, selecione o diferente tipo de configuração:

  • Por botão DIP diretamente sob a tampa transparente na frente do dispositivo.
  • Por unidade de operação e vizualização, que encaixa simplesmente nos dispositivos compatívels. Assim, pode copiar as suas definições para outros módulos ou monitorizar os valores do processo diretamente no quadro de distribuição. Em conbinação com o registo em separado, obtém um aparelho de comando manual conveniente que pode também montar como unidade de vizualização na calha metálica.

Para uma montagem de fácil manutenção: bornes de ligação conectáveis

Bornes de ligação conectáveis  

Bornes de ligação conectáveis com codificação

Os condicionadores de sinal MACX Analog Ex estão equipados com bornes de ligação conectáveis. Assim, pode optar entre a versão de parafuso ou forla de mola com tecnologia push-in.

A codificação e descrição clara garantem uma proteção de polaridade segura e evitam a ligação incorreta de forma inadvertida de bornels de ligação já cablados.

Além disso, integrámos tomadas nos bornes de ligação. Poderá ligar desta forma os seus comunicadores HART, por exemplo.

Integração de sinal rápida e isenta de erros

Termination Carrier com condicionadores de sinal MACX Analog Ex  

Termination Carrier MACX Analog com dispositivos de calha metálica padrão

Os Termination Carriers são soluções compactas para a integração rápida e isenta de erros de dispositivos de calha metálica da série MACX Analog Ex a cartões de entrada e de saída de sistemas de automação.

Por sistema cablagem VARIOFACE previamente configurado, é possível ligar o Termination Carrier de forma rápida e isenta de erros com o seu controlador – Plug & Play.

Assim, combina as vantagens dos dispositivos de calha metálica modulares com os da cablagem de sistema Plug & Play numa solução consistente de técnica de sistema.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Condicionadores de sinal e transdutores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar