Condicionador de sinal ex i com segurança funcional PL

Sinais ex i análogos com Performance Level

Sinais Ex-i análogos com Performance Level

Com o MACX Safety Ex, é possível integrar, de forma simples, sinais Ex-i análogos na sua aplicação de segurança de acordo com as diretivas para máquinas.

Voltar para Condicionador de sinal ex i com segurança funcional

Categorias

  • Lista de produtos Cablagem do sistema e acessórios
    Cablagem do sistema e acessórios

    Cablagem do sistema e acessórios para instalação e operação de condicionadores de sinal Ex i, como conectores de bus para calha DIN, módulos de alimentação e conectores funcionais.

  • Lista de produtos Duplicadores de sinal
    Duplicadores de sinal

    Condicionador de sinal de alimentação e de entrada Ex i com PL d como duplicador de sinal. Transmite sinais alimentados ou ativos de 4-20 mA do campo isolado galvanicamente para duas cargas.

  • Lista de produtos Interruptores de valor limite
    Interruptores de valor limite

    Transdutores de temperatura com PL d e relé de valor limite de segurança para a operação intrinsecamente segura de termómetros de resistência, sensores de resistência, termopares, potenciómetros e fontes de mV.

  • Lista de produtos Repetidores e geradores de sinal
    Repetidores e geradores de sinal

    Condicionador de sinal de alimentação e de entrada Ex i com PL d; transmite sinais alimentados ou ativos de 4-20 mA do campo isolado galvanicamente para duas cargas.

  • Lista de produtos Transdutores de potenciómetro
    Transdutores de potenciómetro

    Transdutor universal com PL d para a operação intrinsecamente segura de potenciómetros, termómetros de resistência, sensores de resistência, termopares e fontes de mV. Com relé de valor limite de segurança.

  • Lista de produtos Transdutores de temperatura
    Transdutores de temperatura

    Transdutores de temperatura com PL d para a operação intrinsecamente segura de termómetros de resistência, sensores de resistência, termopares, potenciómetros e fontes de mV. Com relé de valor limite de segurança.

Procurar em Condicionador de sinal ex i com segurança funcional PL

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os condicionadores de sinal ex i MACX SAfety Ex análogos têm a devida certificação SIL e estão equipados com Performance Level PL d de acordo com a EN ISO 13849-1. Além disso, são produtos aprovados pela ATEX e IECEx.

Vantagens

  • Integração simples de sinais análogos na cadeia de segurança através no Performance Level PL d
  • Utilização universal em circuitos intrinsecamente seguros em todas as zonas com risco de explosão bem como em todos os grupos de gases e de pó graças ao pacote de aprovação internacional
  • Economia: é possível ligar valores limites de forma direta e segura sem controlo de segurança adicional
  • Planeamento simples da aplicação de segurança através do SISTEMA os dados exigidos já estão armazenados
  • Combinação simples de sinais análogos ativos ou passivos com outros módulos de segurança
  • Transmissão precisa e livre de falhas e elevada fiabilidade operacional devido ao conceito de transmissão patenteado com isolamento galvânico seguro e autoaquecimento reduzido
  • nstalação rápida e segura através de bornes conectáveis com ligações de parafuso ou tecnologia de ligação push-in

MACX Safety Ex – Máxima proteção contra explosão para todas as áreas e grupos com risco de explosão

Logótipo Ex-/IECEx  

Condicionadores de sinal MACX Safety EX com extenso pacote de aprovação

Em muitos sistemas de técnicas de processos existem zonas onde é possível que se criem atmosferas potencialmente explosivas. Como tal, os circuitos de medição e de controlo são concebidos com o tipo de proteção contra ignição de segurança intrínseca: ex i

Os condicionadores de sinal e transdutores MACX Safety Ex isolam os circuitos com insegurança intrínseca dos circuitos sem segurança intrínseca ao nível da interface e estabelecem um limite seguro da energia transmitida para a área com atmosfera potencialmente explosiva. Além disso, assumem ainda inúmeras tarefas de processamento de sinais.

Os condicionadores de sinal MACX Safety Ex são certificados de acordo com as normas ATEX e IECEx em vigor:

  • [Ex ia]: para circuitos intrinsecamente seguros até às zonas com risco de explosão 0 e 20
  • Ex n: para a instalação dos dispositivos na zona com risco de explosão 2

Além disso, existem certificações nacionais correspondentes, como por ex. UL e Gost.

Descrição geral de produto condicionador de sinal MACX Safety Ex

Possibilidades de aplicação de Analog IN e temperatura  

Possibilidades de aplicação para condicionadores de sinal MACX Safety Ex

Selecione o condicionador de sinal MACX Safety Ex adequado para a sua aplicação:

Analog IN:

  • Condicionador de sinal de entrada e de alimentação com duas saídas, compatível com HART
  • Separador de alimentação de dois canais, compatível com HART

Temperatura, potenciómetro, valores limite:

  • Transdutor de temperatura universal e configurável para a operação de segurança intrínseca de termómetros de resistência, sensores de resistência, potenciómetros, termoelementos e fontes de mV, com a opção de relé de valor limite de segurança.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Condicionadores de sinal e transdutores

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar