Conversores de meio para Ethernet

Conversores de meio para Ethernet

Alcance elevado, máxima proteção contra falhas

Perfeito para ligações à prova de falhas e para transpor longas distâncias: conversor de meio isolado para redes ethernet.

Voltar para Ethernet industrial

Categorias

Procurar em Conversores de meio para Ethernet

Exibir todos os produtos dessa categoria

Aumente a disponibilidade do seu sistema com os conversores de meio da Phoenix Contact. De acordo com a tecnologia utilizada e a velocidade de transmissão selecionada podem ser transpostas distâncias até 40 km.

As suas vantagens

  • Máxima segurança contra falhas mesmo sob extrema influência eletromagnética - graças à transmissão ótica
  • Máxima distância de transmissão em velocidades de transmissão igualmente elevadas através da tecnologia de fibra ótica
  • Monitorização de ligação constante graças à função Link-Fault-Pass-Through
  • Utilização em áreas potencialmente explosivas - aprovado para zona 2

Conversores de meios para aplicações críticas a nível de tempo

Conversores de meios com botão dip  

Conversores de meios FL MC 2000T com botão DIP

Os dispositivos da série FL MC 2000T dispõem de uma comutação entre o modo de operação padrão Store-and-Forward com autonegociação e o modo de operação Pass Through. Assim são possíveis tempos de retardamento (latências) muito breves de 835 nanossegundos. Por esse motivo, estes dispositivos são ideais para aplicações com protocolos Ethernet críticos a nível de tempo como PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT ou Sercos lll.

  • Modo Store-and-Forward ou Pass Through selecionável através de botão DIP (latência reduzida, 835 ns)
  • Cabo de fibra óptica multimodo ou de modo único
  • B-FOC (ST®) ou SC-Duplex, alcance de transmissão de até 9,6 km
  • Intervalo de tensão de entrada redundante de 12 V CC até 48 V CC
  • Formato compacto em invólucro metálico robusto
  • Indicador LED para atividades de ligação e de dados

Conversores de meio para redes Ethernet com requisitos básicos

Conversores de meio da classe 1000  

Conversores de meio para aplicações com requisitos básicos

Os conversores de meio da classe 1000 são concebidos para aplicações com requisitos básicos. Oferecem um acesso simples e económico para a implementação da tecnologia de fibra ótica em redes ethernet industriais.

  • Seleção entre SC-Duplex e B-FOC (ST) com fibra de vidro multimodo 50/125 μm
  • Até 9,6 km de distância de transmissão
  • Store-and-Forward com autonegociação
  • Intervalo de tensão de entrada de 12 V CC até 48 V CC
  • Formato compacto em invólucro metálico robusto
  • Indicador LED para atividades de ligação e de dados

 

Tráfico de dados full-duplex com apenas uma fibra ótica

Conversores de meio da série FL MC10/100BASE-T/FO…  

Ligação de fibra ótica full-duplex através de um cabo de fibra única

Obtenha uma ligação de fibra ótica full-duplex com apenas uma fibra ótica com os conversores de meio FL MC EF WDM…. Isso é possível graças à tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplex). Aproveite as vantagens:

  • Transcetor para WDM com comprimento de onda de 1.310/1.550 nm para emissão e receção em simultâneo com apenas uma fibra ótica
  • Ligação de uma fibra através de cabo de fibra de vidro de modo único
  • Até 38 km de alcance de transmissão
  • Velocidade de transmissão de 100 Mbps
  • MDI (Media Dependent Interface)/MDI-X (Media Dependent Interface Crossover) automáticos e autonegociação
  • Funções de diagnóstico LFP (Link Fault Pass-through) e FEF (Far End Fault)
  • Intervalo de temperatura amplo: -40 ºC a +65 ºC

Estes dispositivos adequam-se perfeitamente a aplicações rotativas com anéis coletores óticos como, por exemplo, sistemas eólicos. Aqui, o cubo rotativo liga-se à nacelle do motor. Com os conversores de multimédia WDM é agora possível ligar anéis coletores óticos com apenas uma fibra. Estes são infinitamente mais económicos do que os anéis coletores com várias fibras.

E ainda: no caso de instalações de fibra ótica já existentes, duplica a taxa de transferência de dados, sem adicionar cabos de fibra ótica.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar