Extensor Ethernet

Extensor Ethernet

Comunicação IP até 20 km através de cabos de dois fios convencionais

Interligar e diagnosticar redes Ethernet com facilidade através de Plug-and-Play.

Voltar para Ethernet industrial

Categorias

Procurar em Extensor Ethernet

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os novos extensores Ethernet permitem ligar redes Ethernet com até 20 quilómetros através de cabos de dois fios simples. Assim, é possível combinar extensores Ethernet geríveis e não geríveis numa rede. Esta nova combinação e a colocação em funcionamento especialmente simples através de Plug-and-Play permite uma interligação económica e o diagnóstico de todos os elementos e trechos via IP.

Vantagens

  • Comunicação Ethernet até a 20 quilómetros através de qualquer cabo de cobre de dois fios
  • Não é necessária configuração
  • Economia de tempo e custos graças à deteção automática de topologia e de velocidade de transmissão
  • Ampliação sem interferências durante o funcionamento através de cabos de dois fios convencionais
  • Utilização flexível em topologias ponto a ponto, em linha e em anel

Extensor de Ethernet não gerível

Extensor de Ethernet não gerível  

Plug-and-Play também em estruturas em anel

O sistema de extensão de Ethernet não gerível possibilita uma fácil colocação em funcionamento através de Plug-and-Play. Ao contrário do sistema de extensão gerível, a variante não gerível é compatível com qualquer protocolo de rede Ethernet. O dispositivo não possui um endereço IP próprio. Isto permite a utilização sem conflitos em qualquer rede IP sem conhecimentos de rede prévios.

O sistema de extensão Ethernet não gerível é compatível com topologias ponto a ponto, em linha e em anel.

Interligação e monitorização fáceis com os extensores Ethernet

Sistema de extensão de Ethernet  

Interligue extensores Ethernet geríveis e não geríveis numa rede

A nova combinação de extensores Ethernet geríveis e não geríveis numa rede torna a interligação dos elementos tão simples e económica como nunca.

Os dispositivos ligam como sistema extensor não só aplicações Ethernet ponto a ponto simples como também redes IP extensas.

Graças à utilização de apenas um extensor gerível, é possível monitorizar remotamente de forma fácil todos os trechos de extensor e elementos. Se surgirem eventos inesperados, por ex. uma atenuação de um trecho, é emitido um aviso detalhado.

Extensor Ethernet gerível

Extensor Ethernet gerível  

O extensor Ethernet gerível traz simplicidade e economia à sua rede Ethernet

Os extensores de Ethernet geríveis permitem diagnosticar centralmente todos os elementos e trechos através de IP e encaminhar automaticamente como mensagem para a central através de SNMP (Simple Network Management Protocol).

Novas funções a partir do firmware v5.xx:

  • É possível isolar virtualmente redes IP críticas através de VLAN (Virtual Local Area Network) e assim torná-las mais seguras
  • A disponibilidade de toda a rede Ethernet permanece garantida mesmo em caso de emergência. Assim, é possível ativar novamente percursos de rede redundantes em caso de necessidade através de STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), por ex., em caso de falha de uma ligação
  • Mesmo eventos de sistemas remotos em extensores Ethernet não geríveis podem agora ser notificados e diagnosticados através de envio SNMP

 

O extensor Ethernet gerível está disponível em duas versões:

  • Ethernet Switch de 4 portas com duas portas DSL para topologias ponto a ponto, lineares, em anel e ecrã
  • Ethernet Switch de 1 porta com uma porta DSL para aplicações ponto a ponto e LED

Ambos os dispositivos incluem uma proteção contra sobretensão substituível e completa com monitorização preventiva do funcionamento. Isto aumenta a disponibilidade do sistema.

Proteção contra sobretensão completa

Proteção contra sobretensão PLUGTRAB PT-IQ  

A proteção inteligente contra sobretensão PLUGTRAB PT-IQ avisa-o antes de o seu sistema perder a proteção

PLUGTRAB PT-IQ é o sistema de proteção contra sobretensão proativo da Phoenix Contact.

Vantagem: os dispositivos de proteção são monitorizados a vários níveis. Isto significa que as falhas são previsíveis.

Outras características distintivas são a sinalização remota de vários níveis e a sinalização de dispositivos de proteção. Assim, é possível, por ex. enviar as seguintes mensagens de eventos via SNMP:

  • Limite de capacidade atingido, substituição recomendada
  • Sobrecarregado, substituição necessária

Variantes do produto

O extensor Ethernet está disponível nas seguintes variantes:

Extensor Ethernet gerívelExtensor Ethernet gerívelExtensor de Ethernet não gerível
Extensor Ethernet gerívelExtensor Ethernet gerívelExtensor Ethernet não gerível
Diagnóstico remotoDiagnóstico remoto associado a local através de IP: baseado na web ou SNMPDiagnóstico remoto associado a local através de IP: baseado na web ou SNMPDiagnóstico remoto associado a local através de USB
TopologiasAnel, linha,
Ponto a ponto
Ponto a pontoAnel, linha,
Ponto a ponto
Proteção contra sobretensão substituívelsimsim 
Diagnóstico no localEcrãLEDLED
Portas2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
Designação do produtoTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
N.º de artigo270225527022532702409
Extensor Ethernet gerívelExtensor Ethernet gerívelExtensor de Ethernet não gerível
Extensor Ethernet gerívelExtensor Ethernet gerívelExtensor Ethernet não gerível
Diagnóstico remotoDiagnóstico remoto associado a local através de IP: baseado na web ou SNMPDiagnóstico remoto associado a local através de IP: baseado na web ou SNMPDiagnóstico remoto associado a local através de USB
TopologiasAnel, linha,
Ponto a ponto
Ponto a pontoAnel, linha,
Ponto a ponto
Proteção contra sobretensão substituívelsimsim 
Diagnóstico no localEcrãLEDLED
Portas2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
Designação do produtoTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
N.º de artigo

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço


Sistema de extensão de Ethernet

Em utilização nos serviços públicos de Bad Pyrmont

Novos conectores e invólucros eletrónicos

Descubra as nossas novidades de produtos de 2019.

Novos conectores e invólucros eletrónicos da Phoenix Contact
Ir para as novidades 2019

Notícias

Todas as notícias

Apps gratuitas

Os mais recentes produtos, acesso móvel a sistemas e muito mais – utilize a Phoenix Contact no seu smartphone ou tablet.

app Phoenix Contact
Lista de apps

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar