Switches Ethernet

Switches Ethernet

Switches de Ethernet industrial

Encontre o seu switch ideal: independentemente de se tratar de um switch não gerível ou gerível, para calha metálica ou dispositivo de campo.

Voltar para Ethernet industrial

Categorias

  • Switches não geríveis
    Flexível e fiável

    Switches não geríveis versáteis e robustos com diferentes quantidades de portas e invólucro compacto.

  • Switches inteligentes
    Switches inteligentes

    Os switches inteligentes permitem estabelecer e monitorizar redes de forma rápida e fácil.

  • Switches geríveis
    Switches geríveis

    O vasto portfólio de switches geríveis: independentemente de se tratar de um switch de tecnologia da informação, PROFINET, EtherNet/IP™ ou PoE, aqui encontra o produto ideal.

  • Routers e switches Layer 3
    Routers e switches Layer 3

    Switches de Ethernet industrial para a integração de máquinas e sub-redes na rede empresarial

Procurar em Switches Ethernet

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os switches Ethernet são os pontos principais de comunicação da sua rede industrial. Garantem uma troca de dados fiável e eficiente e garantem a robustez da sua rede. Descubra aqui switches adequados para a sua aplicação.

Vantagens

  • O switch ideal para cada aplicação: switches não geríveis, switches inteligentes, switches geríveis e switches Layer 3
  • Suporte de diferentes normas de TI e protocolos de automação como PROFINET e EtherNet/IP™
  • Switches Gigabit para grandes redes com elevada taxa de transferência de dados
  • Switches Power over Ethernet para utilização de câmaras e outros dispositivos finais PoE

Switches não geríveis

Switches não geríveis para calha metálica  

A Phoenix Contact dispõe de uma vasta seleção de switches não geríveis

Os switches não geríveis da Phoenix Contact distinguem-se pelas funções padrão, número de portas variável e diferentes formatos. Para além de switches para a calha metálica, oferecemos também switches em formato de 19" para a montagem em campo (IP67). Os switches de Fast Ethernet e gigabit com elevada imunidade a ruído, invólucro robusto e amplo intervalo de temperatura são totalmente adequados para utilização industrial permanente. Variantes especiais para Power over Ethernet permitem uma instalação especialmente simples dos seus dispositivos finais. Selecione o switch não gerível adequado para a sua aplicação.

Switches inteligentes

Switches 2000 inteligentes como switch de 8 portas e de 16 portas  

Os switches inteligentes são fáceis de usar e estabilizam a sua rede

Os nossos switches inteligentes combinam a simplicidade de um switch não gerível com a inteligência de um switch gerível. Se utilizar o switch Ethernet no modo não gerível, este funciona como um switch não gerível. Assim, não ocupa nenhum endereço IP e não precisa de ser configurado. Contudo, oferece funções adicionais para garantir a robustez da rede, por ex., mecanismos de redundância e funções de filtro. No modo gerível, diferentes opções para configurar os switches de forma rápida e simples facilitam-lhe a colocação em funcionamento e disponibilizam muitas funções para diagnóstico da sua rede.

Switches geríveis

Dois switches geríveis da Phoenix Contact  

Switches geríveis com diferentes conjuntos de funções e formatos

A Phoenix Contact disponibiliza um vasto portfólio de diferentes switches geríveis. Estes possibilitam características de tempo real ideais, uma prioritização do seu tráfego de dados, diferentes opções de diagnóstico de rede e mecanismos de redundância. Os robustos switches para calha metálica são adequados para as exigências específicas dos ambientes industriais e dos protocolos de automação aí aplicados, como PROFINET e EtherNet/IP™. Os switches gigabit suportam grandes quantidades de dados. Também estão disponíveis como switches PoE. Escolha de entre 5 a 24 portas, ligações de cobre ou fibra óptica (SC, ST/BFOC, SFP) e diversas certificações.

Switches Layer 3

O switch Layer 3 modular da Phoenix Contact  

O switch Layer 3 modular é ideal para ligação à rede empresarial de nível superior

Switches Layer 3 industriais da Phoenix Contact permitem uma segmentação simples da sua rede em várias sub-redes. Com os nossos switches, pode ligar as suas máquinas, sistemas e sub-redes de forma fácil a uma rede de nível superior e assim aumentar a estabilidade e segurança da sua rede. Graças aos switches com função NAT, pode integrar também sistemas com intervalos de endereço IP iguais em redes de nível superior.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760