EtherNet/IP™

A rede aberta

A rede aberta

Ligue o mundo industrial ao do escritório: os dados das duas máquinas estarão sempre à sua disposição, a qualquer altura e em qualquer lugar.

Voltar para Componentes e sistemas de bus de campo

Categorias

Procurar em EtherNet/IP™

Exibir todos os produtos dessa categoria

Pretende controlar a sua automação com mecanismos de confiança? O EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) é um sistema de bus de campo aberto. É especificado e mantido pela organização ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). Além disso, o EtherNet/IP é certificado pela série de normas internacionais IEC 61158.

Vantagens

  • Consistência entre as redes industriais e administrativas - através de padrões Ethernet
  • Atribuição de endereços simples com mecanismos Ethernet conhecidos como DHCP e BootP
  • Colocação em funcionamento rápida e diagnóstico conveniente graças aos servidores web nos dispositivos Ehternet/IP

EtherNet/IP: aberto e amplamente utilizado

Dispositivos EtherNet/IP  

EtherNet/IP: sistema de bus de campo aberto e amplamente utilizado

Confie num sistema de bus de campo aberto e amplamente utilizado: com o EtherNet/IP, é utilizado o protocolo industrial CIP (Common Industrial Protocol) através de uma convencional rede Ethernet.

O que isto significa para si:

  • A compatibilidade com hardware Ethernet anteriormente atualizado está assegurada.
  • Tem acesso a todos os dados ao nível do dispositivo, mesmo através da Internet - graças à Ethernet e aos protocolos TCP/IP e UDP/IP.
  • O EtherNet/Ip é também adequado para grandes quantidade de dados, graças devido à elevada velocidade de transmissão de 10/100 MBit/s ( que podem ser combinados).
  • A transmissão de dados pode ser feita de forma cíclica ou acíclica.
  • O EtherNet/IP utiliza o modelo Producer/Consumer-Modell.

EtherNet/IP: componentes I/O para cada aplicação

Montagem individual de estação Inline  

Vasta gama de sistemas I/O para EtherNet/IP

Em formato modular
Os nossos acopladores de bus para EtherNet/IP possibilitam o funcionamento de estaçõe modulares I/O no quado de distribuição ou no campo. Arquitetura: o acoplador de bus de campo é um escravo na rede EtherNet/IP, e um mestre no bus local. Máxima flexibilidade: com o sistema de automação Inline Modular, a forma vem a seguir à função. Configure o sistema I/O conforme os requisitos e poupe espaço no quadro de distribuição. Modular no campo: os dispositivos I/O da série Fieldline Modular dão-lhe total liberdade para a instalação no campo. Funcional e ajustável à sua aplicação.

Em formato de bloco
Extremamente robusto: Os dispositivos da série Axioline E em formato de bloco para EtherNet/IP oferecem uma solução única com diferentes variantes de invólucros e uma ampla gama de funções.
Além das funções digitais, a comunicação IO-Link fornece também uma elevada flexibilidade.

Isoladores de rede para EhterNet/IP

Isoladores de rede para EhterNet/IP  

Isoladores de rede para EhterNet/IP

Os nossos isoladores destinam-se ao isolamento galvânico até 4 kV em redes Ethernet baseadas em cobre. Assim, é possível proteger os dispositivos Ethernet e interfaces. Isto aumenta significativamente a imunidade em condições industriais.

  • Os dispositivos cumprem os requisitos para aplicação em linhas férreas de acordo com a EN 50155 e EN 50121.

Minimize a carga de dados com os switches EtherNet/IP

Switches de ethernet industrial para redes EtherNet/IP  

Switches de ethernet industrial para redes EtherNet/IP

Os nossos switches de ethernet industrial dispõem de apoio EtherNet/IP ótimo devido às funções de pesquisa e de filtro de multicast. Estas funções permitem que os pacotes de dados sejam transmitidos apenas aos módulos que necessitam deles. Assim, a carga de dados na rede é minimizada e é assegurada uma maior disponibilidade.

Os Advanced Managed Switches da Serie 7000 são os primeiros switches de ethernet industrial capazes de suportar mecanismos de redundância Device Level Ring (DLR) especificados no EtherNet/IP. Assim, é possível alcançar uma maior disponibilidade através de um desligamento quase ininterrupto em menos de 3 ms em caso de falha de sistema de alimentação e integrar mais dispositivos não-DLR num DLR-Ring. Para uma configuração simples e diagnóstico direto no sistema de controlo, os Advanced Managed Switches suportam o protocolo CIP (Common Industrial Protocol).

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar