EtherCAT®

EtherCAT

O sistema em tempo real com elevado desempenho

EtherCAT é otimizado para processos rápidos e síncronos

Voltar para Componentes e sistemas de bus de campo

Categorias

Procurar em EtherCAT

Exibir todos os produtos dessa categoria

EtherCAT é considerado um protocolo de Ethernet em tempo real e tem o seu ponto forte na transmissão de dados de processos rápida e síncrona. Com tempos de ciclo inferiores a 100 µs, os resultados das máquinas podem ser otimizados e a qualidade melhorada através de um aumento da precisão de controlo.

Vantagens

  • Dados sempre atualizados graças ao protocolo de Ethernet em tempo real
  • Tempos de execução curtos - processo de troca de dados "on-the-fly"
  • Elevado desempenho devido ao facto de os tempos de ciclo <100µs aumentarem os resultados da máquina
  • Distributed Clocks possibilitam processos síncronos
  • Otimização de custos - não é necessário nenhum hardware mestre especial

Elevado desempenho

EtherCAT é otimizado para processos rápidos  

EtherCAT é otimizado para processos rápidos

Devido ao seu elevado desempenho, o EtherCAT permite a instalação de apenas uma rede numa máquina ou sistema. Tanto o sistema de I/O como o drive comunicam através de um único meio ou protocolo. Isto simplifica a instalação e a engenharia. De facto, o EtherCAT salientou-se particularmente em aplicações de maquinaria, que consistem essecialmente em altos ciclos de máquinas e processos síncronos. As máquinas para trabalhar a madeira ou de embalagem são alguns dos exemplos. Incluem-se também aqui áreas como as técnicas de medição e de verificação, autómatos pick&place, bem como sistemas eólicos.

Componentes do EtherCAT

Componentes do DeviceNet™ da Phoenix Contact  

Componentes do EtherCAT da Phoenix Contact.

O sistema de I/O Axioline disponibiliza componentes I/O para EtherCAT para o quadro de distribuição ou para a instalação de campo.

Para instalação num quadro de distribuição

Graças a um período de atualização de 1 µs a série Axioline F maximiza o potencial do EtherCAT , tornando-se no sistema ideal para aplicações particularmente rápidas. O extenso portfolio de sistemas I/O modulares em bloco oferece a mais elevada flexibilidade. Juntamente com o acoplador de bus EtherCAT de alto desempenho, a estação de EtherCAT pode ser montada conform as suas necessidades.

Para a instalação de campo

Os dispositivos da série Axioline E distinguem-se pela instalação rápida, a sua mecânica de invólucros robusta e o manuseamento particularmente simples. Além das funções digitais, a comunicação I/O fornece também uma elevada flexibilidade. Estão disponíveis dois tipos de invólucros (em metal e plástico), conforme os requisitos.

Cabos e conectores

Como meio de transmissão, a Phoenix Contact oferece cabos pré-montados e verificados bem como conectores por montar com tecnologia de ligação RJ45 ou M12.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Outras informações

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar