Equipamentos de medição de energia e contadores de energia

Medir – monitorizar – comunicar

Medir – monitorizar – comunicar

Gestão eficiente de energia - os dispositivos de medição de energia em linha EMpro, permitem registar e monitorizar as características elétricas dos seus sistemas.

Voltar para Medição de energia e de potência

Categorias

  • Lista de produtos Acessórios
    Acessórios

    Módulos para ampliação de funções e integração dos equipamentos de medição da energia em estruturas de rede e sistemas de bus de campo.

  • Lista de produtos Contador de energia
    Equipamento de medição de energia, certificado conforme diretiva MID

    Equipamentos de medição de energia trifásicos digitais para medição de potência efetiva em redes de até 500 V, certificados conforme diretiva MID.

Procurar em Equipamentos de medição de energia e contadores de energia

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os dispositivos de medição de energia EMpro da Phoenix Contact são a solução adequada para a sua gestão de energia: podem expandir-se livremente com módulos de comunicação e de funções desenvolvendo-se de acordo com os requisitos. Planeie e invista com segurança e a pensar no futuro.

Vantagens

  • Acesso direto aos valores de medição - premindo um botão do dispositivo no local ou centralmente através do computador anfitrião
  • Configuração simples de utilizar - executada pelo operador no local ou através do servidor web
  • Integração simples em estruturas de rede graças às possibilidades de ligação flexíveis
  • Elevada segurança de planeamento e de investimento devido à possibilidade de expansão com funções e módulos de comunicação adicionais
  • Registo de dados de energia preciso ao nível do centro de custos com contadores de energia MID

Registar e comunicar dados de energia com precisão ao nível do centro de custos

Contador de energia MID  

Contador de energia MID

Os novos contadores de energia MID são utilizados para a faturação de centros de custos. Os dispositivos de medição registam os parâmetros elétricos mais importantes e comunicam-nos através de interfaces convencionais a sistemas de controlo de nível superior.

Características principais:

  • Certificação MID conforme EN 50470
  • Medição de corrente, tensão, potência e energia
  • Medição direta de corrente até 80 A sem transformador de corrente ou medição através de transformador de corrente
  • Comunicação através de modbus/TCP, Modbus/RTU, M-Bus ou impulso S0
  • Interface Ethernet integrada

Dispositivos de medição para a sua gestão de energia

Dispositivos de medição de energia EMpro  

Dispositivos de medição EMpro para a sua gestão de energia

A Phoenix Contact oferece uma vasta gama de dispositivos de medição de energia - adequados a todos os requisitos.

O especialista em comunicações: EEM-MA600

  • Para todas as tarefas de medição no fornecimento de energia até 700 V AC
  • Ampliável com módulos de comunicação e módulos funcionais
  • Acesso remoto via servidor web

Universal no painel frontal: EEM-MA400

  • Para tarefas de medição padrão até 500 V AC
  • Com possibilidade de ampliação com um módulo RS-485

Compacto na calha metálica: EEM-MA250

  • Para tarefas de medição em quadros de distribuição pequenos diretamente na máquina

O inicializador compacto na sub-distribuição: EEM-MA200

  • Para tarefas de medição simples, nas quais uma análise de valores no local, é suficiente.

Que vantagens lhe traz a aquisição de dados de energia?

Eficiência energética  

Identifique potenciais economizadores e reduza os custos com energia

O registo contínuo dos fluxos de energia é o fundamento de um sistema de gestão de energia proveitoso.

Obtenha informação resumida sobre as características elétricas das suas máquinas e beneficie das vantagens:

  • Reduza os seus custos com energia, identificando potenciais economizadores de energia.
  • Otimize a capacidade do seu sistema: através da conexão inteligente de componentes, carga de rede uniforme e redução de ondas harmónicas.
  • Reduza cargas de pico utilizando um cálculo de tendência e gestão de carga proactivos
  • Assegure os seus processos de produção e minimize os períodos de inatividade, monitorizando continuamente importantes parâmetros do sistema.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Registo de dados de energia

Medir, monitorizar e protocolar.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar