Voltar para a vista geral

Exemplos de aplicação

Aquisição simples de consumos locais

Medição de energia com EMpro  

Medir fluxos de energia

Os dispositivos de medição EMpro permitem-lhe adquirir as características de energia sas suas máquinas e sistemas diretamente no quadro de distribuição. Assim, pode monitorizar diretamente no local e emitir dados ao PLC.

Documentar os valores de medição em bases de dados

Monitorização de energia com EMpro  

Monitorizar e documentar fluxos de energia

Com os dispositivos de medição EMpro conectáveis em rede, é possível monitorizar características elétricas centralmente e no local.

Pode, portanto, reunir todas as características relevantes para a produção através de um controlador compacto e documentá-las numa base de dados SQL.

Aquisição de dados de energia centralizados através de estruturas de rede distribuídas

Aquisição de dados de energia central  

Aquisição de dados de energia central

Para uma gestão de energia eficiente, todos os dados de energia determinados são adquiridos e analisados no centro de controlo.

Para transmitir dados, integre os dispositivos de medição EMpro de modo flexível nas suas estruturas de rede.

Interfaces de comunicação EMpro:

  • Ethernet com servidor web integrado
  • Gateway Ethernet/RS-485 com servidor web
  • RS-485, JBUS e Modbus RTU
  • Profibus DP com 1,5 Mbps ou 12 Mbps

Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar