Invólucros eletrónicos

Invólucros eletrónicos

Sempre o invólucro correto

Com a variada oferta de invólucros eletrónicos, dispõe de todas as possibilidades para configurar o seu dispositivo.

Voltar para Produtos

Categorias

  • Componentes e acessórios HMI
    Componentes e acessórios HMI

    Componentes HMI e acessórios: variedade de acessórios para máxima funcionalidade

  • Invólucros de calha metálica
    Invólucros de calha metálica

    Desde o invólucro básico até produtos para computadores Raspberry Pi, passando por invólucros multifuncionais: os nossos invólucros de calha metálica oferecem soluções ideais para o seu sistema eletrónico.

Procurar em Invólucros eletrónicos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Uma vasta gama de formas, cores e funções – é essa a ideia-chave dos invólucros eletrónicos da Phoenix Contact. Seja na parede ou na calha metálica, de cinzento claro até azul celeste, estreito ou largo – aqui encontra sempre o invólucro adequado para o seu sistema eletrónico.

Vantagens:

  • Configuração otimizada do seu dispositivo graças a uma vasta gama de invólucros e tecnologias de ligação
  • Instalação rápida e simples graças ao sistema de bus opcional
  • Utilização flexível e criativa dos invólucros em diferentes cores
  • Inúmeras variações - através da impressão e edição da gama conforme as especificações do cliente
  • Novos desenvolvimentos personalizados para as suas ideias de dispositivos

Invólucros de calha metálica

Invólucros de calha metálica  

Invólucros de calha metálica

Flexibilidade total em termos de forma, cor e função: os involucros de calha metálica são a embalagem ideal para o seu sistema eletrónico. Protegem as placas de circuito impresso instaladas, podem ser facilmente montados em calhas metálicas e oferecem interfaces perfeitamente integradas para transmissão de sinais, dados e potência.

Invólucros de campo

Invólucros de campo  

Invólucros de campo

Quer como unidades de visualização fixas, como painéis de comando móveis ou sistemas incorporados, os invólucros de campo com elevado grau de proteção da Phoenix Contact são adequados para várias áreas de aplicação na automação de edifícios, industrial ou de processos.

Componentes e acessórios HMI

Componentes e acessórios HMI  

Componentes e acessórios HMI

Os processos de produção altamente automatizados exigem interfaces fáceis de utilizar entre pessoas e máquinas. Ecrãs, teclados de película e condutores luminosos expandem invólucros eletrónicos para elementos de indicação e de controlo funcionais.

 

Invólucros eletrónicos específicos para clientes

Invólucros eletrónicos específicos para clientes  

Invólucros eletrónicos específicos para clientes

Realizamos invólucros individuais com uma tecnologia de ligação adaptada com ligação de parafuso ou de mola. Desde a modificação de um produto padrão até a um novo desenvolvimento completo, disponibilizamos o nosso apoio profissional.

  • Variantes flexíveis: cores, impressões, marcações
  • Novos desenvolvimentos personalizados de acordo com os seus requisitos

Phoenix Contact

+351 219 112 764

Francisco Mendes

Engº Francisco Mendes

Product Manager

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos
Navegador de produtos para conectores e invólucros eletrónicos

Navegador de produtos

Conectores e invólucros eletrónicos compactos em resumo.

Saber mais
Novos conectores e invólucros eletrónicos da Phoenix Contact

Novos conectores e invólucros eletrónicos

Descubra os nossos novos conectores para a transmissão de sinais, dados e potência, bem como os versáteis invólucros eletrónicos.

Ir para as novidades 2019/2020