Disjuntores eletrónicos de equipamentos

Disjuntores eletrónicos de equipamentos

Proteção de equipamentos à sua medida

Descubra o portfólio completo de disjuntores eletrónicos de equipamentos.

Voltar para Disjuntores de proteção de equipamentos

Categorias

Procurar em Disjuntores eletrónicos de equipamentos

Exibir todos os produtos dessa categoria

O portfólio completo de disjuntores eletrónicos de equipamentos oferece-lhe proteção inteligente para o seu sistema de fonte de alimentação. Beneficie do manuseamento mais acessível e de uma escolha do produto simplificada.

Vantagens

  • A proteção de equipamentos ideal para qualquer requisito graças a um portfólio completo
  • Estados do sistema perfeitamente controlados graças a uma análise e sinalização inteligentes de anomalias
  • Facilidade de colocação em funcionamento devido a tecnologia de ligação sem ferramenta e operação intuitiva
  • Informação a qualquer momento e em qualquer local sobre o estado do sistema graças a controlo remoto e função de sinalização remota
  • Compatível com Industrie 4.0 graças à monitorização completa do fornecimento de energia de 24 V
  • Os disjuntores eletrónicos de equipamentos fazem parte do sistema COMPLETE line

Áreas de aplicação

Máquina de montagem  

Máquina de montagem

Os disjuntores eletrónicos de equipamentos são particularmente adequados para a construção de sistemas e para o fabrico de máquinas com uma tensão de alimentação de 24 V DC.

Protegem todas as cargas alimentadas por uma fonte de alimentação comutada.

A limitação de corrente ativa também permite proteger equipamentos remotos de forma fiável. Além disso, em caso de falha, impede-se o corte da tensão de saída na fonte de alimentação comutada. Assim, os restantes circuitos não sofrem qualquer influência e o seu sistema mantém-se livre de interrupções.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Solução de disjuntor de proteção encaixável