Módulos de relé eletromecânicos e de estado sólido

Alto desempenho a um preço muito competitivo

Alto desempenho a um preço muito competitivo

Independentemente da aplicação ou do setor que necessita de módulos de relé: aqui encontra a melhor solução.

Voltar para Módulos de relés

Categorias

Procurar em Módulos de relé eletromecânicos e de estado sólido

Exibir todos os produtos dessa categoria

A fiabilidade dos dispositivos de automação industriais torna-se cada vez mais importante com a utilização crescente de componentes eletrónicos. Aposte no nosso catálogo abrangente de módulos de relé eletromecânicos e de estado sólido da Phoenix Contact.

Vantagens

  • Poupa espaço graças ao formato estreito e compacto
  • Poupa tempo - inclui conceito de cablagem inteligente
  • Colocação em funcionamento simplificada através de LED e tecla de teste manual integrada para diversos tipos de relé
  • Proteção em caso de inversão de polaridade ou sobretensão transitória através de circuitos de entrada e de proteção
  • Ligação isenta de desgaste com o relé de estado sólido

Comparação de módulos de relé

Relé de acoplamento PLCRIF-0 com calha metálica
Módulos de relé extremamente compactos
PLC-INTERFACE
Sistema de relés industrial
RIFLINE completo
Tipo de tensão de entradaAC/DC e UCAC/DC
Corrente nominal de reléMáx. 10 AMáx. 16 A
Relé de estado sólido de corrente nominalMáx. 10 AMáx. 5 A
ContactosMáx. 2 contactos inversores,
Máx. 2 contactos
Máx. 4 contactos inversores,
Máx. 3 contactos
tecnologia de ligaçãoParafuso, Push-in, mola de traçãoPush-in
Ligação em ponteA1, A2, 11, 14A2,
11 (com RIF-0 e RIF-1)
Adaptador para cablagem do sistemaSimSim, para módulos RIF-1
Extensível com funções de tempo e de lógicaSim, combinado com PLC logicNão
Variantes especiaisSensor/atuador, trilho, filtro contra tensões parasitas (SO46), 100 kHz, TTL, correntes permanentes elevadas até 10 A (HC), correntes de conexão elevadas (IC), módulos com interruptor manual, variantes com certificações Ex para zona 2 (ATEX, classe 1, divisão 2), relé eletrónico de inversão de carga para motores DCExtensível com módulo de tempo para relé temporizado

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar