Invólucro EVO

Invólucro EVO

Engenhosamente flexíveis

É possível fechar o HEAVYCON EVO de forma simples e num instante – com o fecho de baioneta articulável.

Voltar para Invólucros

Categorias

Procurar em Invólucro EVO

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os conectores industriais HEAVYCON EVO, desenvolvemos uma solução inovadora e simultaneamente rentável para muitas áreas de aplicação. Graças ao bucim roscado para cabo articulável e único com fecho de baioneta, o seu armazenamento é reduzido em 70 %.

Vantagens

  • Utilização segura e fiável: os invólucros têm uma resistência a impactos até IK09 e cumprem os graus de proteção IP66 (plástico) e IP66/IP67 (metal)
  • Seleção livre dos componentes, já que é possível combinar o HEAVYCON EVO com todos os invólucros de alumínio normalizados do mercado
  • Manuseamento fácil: determine o sentido de saída de cabo diretamente no local da montagem
  • Menos custos de armazenamento graças a uma reduzida variedade de peças, já que o invólucro substitui oito capôs convencionais
  • Seguro mesmo em áreas com elevados níveis de exigência devido à utilização dos invólucros metálicos

Conectores em plástico EVO

Qualidade em plástico

Fiáveis: conectores em plástico EVO

Os conectores HEAVYCON EVO em plástico de alta qualidade são robustos como os conectores industriais metálicos: possuem proteção até ao grau IP66 e são resistentes a impactos até IK09.

Outros testes elétricos e mecânicos documentam que os conectores HEAVYCON EVO são ideais para aplicações padrão, como por exemplo o fabrico de máquinas clássico.

Outras aplicações para os conectores em plástico HEAVYCON EVO incluem:

  • Fabrico de máquinas
  • Construção naval
  • Parques eólicos
  • Parques de diversões
  • Veículos de construção
  • Linhas de produção

Conector de metal EVO

HEAVYCON EVO de metal  

Proteção abrangente: conectores metálicos EVO

Em certos setores industriais predominam condições particularmente difíceis. Portanto, por exemplo, os sinais e dados transmitidos têm de ser protegidos das influências eletromagnéticas. Com os nossos invólucros HEAVYCON EVO, oferecemos uma solução rentável para estas aplicações.

Os conectores metálicos também possuem a saída de cabo articulável, oferecendo assim todas as vantagens dos conectores em plástico, além da proteção EMC.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores industriais 3D

Serviço

HEAVYCON EVO – Conectores industriais

O novo sistema fácil para muitas aplicações.


Conectores industriais HEAVYCON EVO

Aprenda como é simples manusear os conectores.

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar