Software E-mobility

Módulos de software para a implementação de uma gestão de carga ou para a integração em sistemas de faturação com OCPP (Open Charge Point Protocol)

Software E-mobility específico para o cliente

Apoiamo-lo na criação da sua infraestrutura de carregamento individual ou em rede.

Os controladores de carga da Phoenix Contact incluem interfaces padrão. Podem, assim, ser utilizados com os respetivos módulos de software para a implementação de uma gestão de carga, para uma orientação intuitiva do utilizador ou para a integração em sistemas de faturação com OCPP (Open Charge Point Protocol)

Vantagens

  • Conceção individual da sua infraestrutura de carregamento
  • Módulos de software de acordo com as normas IEC 61851 e ISO 15118
  • Integração da sua estação de carregamento no seu sistema de gestão graças aos protocolos de comunicação OCPP ou SQL

Pedido de soluções individuais

Quer colocar uma questão concreta? Então basta escrever uma breve mensagem através do nosso formulário para:

  • O seu software para operar as suas estações de carregamento
  • Módulos de software para criar e expandir o seu programa de aplicação

Contactamo-lo com a maior brevidade e falamos sobre os detalhes ainda em aberto. Receberá uma oferta clara num curto prazo.

Os módulos de software permitem a comunicação entre o veículo até ao sistema Backend  

Comunicação entre o veículo e sistemas Backend

Os módulos de software de acordo com as normas IEC 61851 e ISO 15118 permitem a comunicação entre o veículo e a estação de carregamento até ao sistema Backend.

Conceção individual

Apoiamo-lo na conceção da sua infraestrutura de carregamento individual:

Módulos de software parainfraestrutura de carregamento semi-públicainfraestrutura de carregamento pública
interruptor de chavex 
Cartão RFIDxx
Aplicação para smartphonexx
Sistemas de faturação x
Sistemas de gestãoxx

O nosso conhecimento – Funções

Apoiamo-lo na utilização dos tipos de carregamento e na comunicação correspondente:

Tipos de carregamentoAC e DC
ProtocolosOCPP, SQL, CAN, Modbus RTU
InterfacesEthernet, Digital IOs, comunicação de série (RS-485, RS-232)

O nosso conhecimento – Bibliotecas

Apoiamo-lo en todos os casos de aplicação com as bibliotecas e blocos de função correspondentes:

Protocolos/InterfacesBibliotecasTarefa
EM-CP-PPE-Mobility LibComunicação para controladores de carga
EVCC BasicE-Mobility LibComunicação para controladores de carga
OCPPOCPP LibComunicação para sistemas Backend
SQLBiblioteca SQLLigação a bases de dados centrais
ModbusModbus LibLeitura de valores de energia a partir de dispositivos de medição
Comunicação de sérieCOM de sérieIntegração de leitores RFID

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar