Controladores e interfaces

Integração flexível

Integração flexível

Oferecemos-lhe as soluções de interface adequadas para vários casos de aplicação.

Voltar para Software

Categorias

Procurar em Controladores e interfaces

Exibir todos os produtos dessa categoria

Pretende acoplar as suas soluções de automação ou componentes de I/O noutros sistemas? Nesse caso, tem à sua disposição interfaces e controladores tanto gratuitos como pagos.

As suas vantagens

  • Integração flexível em diversos sistemas sobrepostos graças à interface normalizada
  • Comunicação simples com dispositivos de I/O a partir de uma aplicação com linguagem de alto nível graças à interface de controlo C#
  • Comunicação segura, mesmo em redes distribuídas, através dos limites de firewall em associação com OPC UA

Interface OPC UA

O OPC UA (Unified Architecture) é um novo protocolo de comunicação que combina todas as funções do OPC Classic num novo padrão. Desta forma, as limitações existentes da tecnologia Classic foram eliminadas. Ao utilizar um protocolo normalizado com base em TCP/IP, garante-se uma portabilidade simples noutros sistemas operativos. Os firewalls podem ser adaptados à comunicação UA. A autenticação mediante certificados garante a segurança necessária. Portanto, o espaço de nomes OPC UA fornece não só variáveis, como também informações sobre o tipo e a estrutura, de modo a otimizar os processos de engenharia o melhor possível.

Servidor de software PC WORX UA  

Servidor PC WORX UA

Servidor OPC UA para controladores

O servidor PC WORX UA também foi concebido para grandes instalações com até 200 controladores. É possível trocar muitos milhares de pontos de dados de forma rápida e segura com clientes compatíveis com UA. O conceito de segurança com base em certificados permite uma proteção contra o acesso não autorizado, a manipulação e os erros de operação. O configurador associado não só define os controladores, como também apoia o utilizador durante a elaboração e distribuição de certificados. As páginas de diagnóstico apresentam os estados internos da comunicação, de modo a localizar as configurações incorretas ou as falhas de ligação de uma forma rápida e eficaz.

Interfaces OPC Classic

OPC Foundation  

Padrão mundial: OPC

A Phoenix Contact oferece diversos servidores OPC para diferentes grupos de equipamentos e áreas de aplicação. O padrão OPC está integrado em inúmeras ferramentas de software em todo o mundo e é utilizado em diversas aplicações. Com os servidores OPC, pode aceder confortavelmente às informações dos equipamentos e controladores a partir de qualquer sistema de controlo, bem como de ferramentas de gestão de ativos, sistemas de gestão da qualidade ou de recolha de dados. 

Servidor de software AX OPC  

Servidor AX OPC

Servidor OPC para controladores programáveis PC WORX

Com o servidor AX OPC, pode aceder a todas as variáveis de um controlador baseado em PC WORX que estejam marcadas para a troca OPC. Os nomes OPC são sincronizados automaticamente com os nomes das variáveis no projeto atual. O servidor AX OPC suporta todos os controladores programáveis PC WORX. 

Para utilizar em aplicações de alta disponibilidade, estão integradas funções de sincronização para a comutação automática de controladores redundantes.

Software FL SNMP OPC SERVER  

FL SNMP OPC SERVER

Servidor OPC para equipamentos de infraestrutura Ethernet 
(switches e outros equipamentos compatíveis com SNMP)

Atualmente, praticamente todos os componentes de infraestrutura são configurados e monitorizados através do protocolo SNMP. Por conseguinte, o diagnóstico rápido desempenha um papel importante. O FL SNMP OPC SERVER da Phoenix Contact também integra estes equipamentos nas visualizações baseadas em OPC sobrepostas. O servidor OPC possui um browser MIB (Management Information Base) integrado, com o qual pode selecionar os valores que pretende visualizar.

Servidor de software AX ODP  

Servidor AX ODP

Servidor OPC para estações de controlo remoto

O ODP (Open Data Port) é um protocolo de controlo remoto que integra, por exemplo, controladores num sistema de controlo com a ajuda da biblioteca de módulos Resy+ ou dos relés SMS independentes da Phoenix Contact. O ODP suporta a comunicação de Ethernet e modem ou mesmo os serviços de dados de GPRS. 

Em caso de perda da ligação, os dados são armazenados temporariamente e novamente enviados mais tarde com um registo de data e hora. O servidor AX ODP converte as informações dos dados num espaço de nomes OPC. Desta forma, é possível procurar os dados através do OPC e integrá-los facilmente em qualquer controlador compatível com OPC.

Controladores C# para dispositivos de I/O baseados em Ethernet e ativações INTERBUS

HFI e DDI  

Interface de controladores HFI com biblioteca de classes em C#

Pretende aceder aos dispositivos de I/O da Phoenix Contact a partir de uma aplicação com linguagem de alto nível? Nesse caso, utilize a interface de controladores HFI (High Level Language Fieldbus Interface) gratuita para os sistemas operativos baseados em Windows com ambiente .NET.

A interface de controladores HFI oferece-lhe uma biblioteca de classes em C# simples. Esta permite registar as alterações de sinais. Estes sinais podem ser lidos e emitidos através das placas controladoras INTERBUS PC ou de estações de I/O compatíveis com Ethernet da gama Inline, Axioline ou Fieldline.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar