Blocos de distribuição

Blocos de distribuição

Blocos de distribuição prontos a ligar

A utilização dos blocos de distribuição permite economizar espaço e tempo durante a distribuição de potencial.

Voltar para Réguas de bornes

Categorias

Procurar em Blocos de distribuição

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os blocos de distribuição com tecnologia de ligação push-in e de parafuso estão disponíveis prontos a ligar, com vários números de polos, tipos de montagem e cores. Podem ser utilizados imediatamente e expandidos conforme necessário. Assim, os blocos de distribuição compactos garantem uma distribuição flexível e rentável da carga e da corrente do controlador. Desembalar, ligar, já está.

Vantagens

  • Blocos prontos a utilizar para montagem rápida sem ligação em ponte manual com uma economia de tempo até 80%
  • Estrutura de aplicação flexível graças a diferentes possibilidades de montagem: montagem em calha metálica, montagem direta ou colagem
  • Até 50% de economia de espaço na calha metálica através de montagem transversal
  • Atribuição colorida de condutores e pontos de ligação para uma instalação intuitiva e segura com onze cores
  • Ligação de condutor rápida de condutores pré-tratados e rígidos através de tecnologia de encaixe direto push-in sem ferramenta
  • Alinhamento sem perda da divisão e expansão flexível de potenciais com pontes padrão
  • Os blocos de distribuição fazem parte do sistema COMPLETE line

Blocos de distribuição push-in prontos a utilizar – desembalar, ligar, já está!

Distribuir potencial simples e rapidamente com blocos de distribuição push-in  

Distribuir potencial simples e rapidamente com blocos de distribuição push-in

Os blocos prontos a ligar permitem uma montagem rápida sem ligação em ponte manual com uma economia de tempo até 80%.

Os blocos de distribuição e de alimentação com 4, 6, 12 e 18 pontos de ligação, bem como as placas individuais com dois pontos de ligação, estão disponíveis em onze cores para assegurar uma instalação intuitiva e segura.

Com a ajuda do nosso configurador, pode adaptar os blocos de distribuição PTFIX perfeitamente ao seu sistema.

Bornes de acumulação de potencial push-in

Bornes de distribuição de potencial compactos  

Bornes de distribuição de potencial compactos

Os bornes de distribuição de potencial compactos oferecem inúmeras possibilidades de utilização:

  • Alimentação de 35 mm² através da ligação de parafuso comprovada sem manutenção
  • Cablagem sem ferramenta das 10 saídas através da ligação push-in fácil e rápida

Bornes de distribuição de potencial push-in

Alimentação e distribuição de potencial simplificadas  

Alimentação e distribuição de potencial simplificadas

Com o borne PTRVB ...-PV podem ser realizadas distribuições de potencial com até 32 ligações, que podem ser ampliadas para blocos de distribuição de potencial através de pontes montáveis.

O módulo de distribuição de potencial PTRVB …-FI permite realizar alimentações de até 6 mm² e 37 A. Para uma atribuição de potencial clara, estão disponíveis variantes, por ex., nas cores azul e vermelho.

Blocos de distribuição e de ligação de dispositivos com ligação de parafuso

Blocos de distribuição e de ligação de dispositivos com ligação de parafuso  

Blocos de distribuição e de ligação de dispositivos com ligação de parafuso

A vasta gama da família de produtos de blocos de ligação por parafuso está disponível com uma secção transversal nominal de 35 mm² e 125 A para a montagem direta com diferentes números de polos. Os blocos de ligação de dispositivos e de distribuição são identificados de forma clara e inequívoca com o material de identificação.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Blocos de distribuição prontos a ligar com ligação push-in

Serviço


Blocos de distribuição prontos a ligar PTFIX

Com tecnologia de ligação push-in: desembalar, ligar – já está!

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pt?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ptpt/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar