Blocos de distribuição

Blocos de distribuição e de ligação de dispositivos prontos a ligar

Prontos a ligar e de utilização imediata

A utilização dos blocos de distribuição com ligação de parafuso permite-lhe economizar espaço e tempo na sua distribuição de potencial.

Voltar para Ligação de parafuso

Categorias

Procurar em Blocos de distribuição

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os blocos de distribuição com tecnologia de ligação de parafuso estão disponíveis prontos a ligar, com vários números de polos, tipos de montagem e áreas de secção transversal do condutor. Podem ser utilizados imediatamente, garantindo, dessa forma, uma distribuição flexível e rentável da carga e da corrente do controlador. Desembalar, ligar, já está.

Vantagens

  • Economia de espaço devido a formato e montagem direta com furos integrados de fixação
  • Blocos prontos a utilizar para montagem rápida sem criação manual de pontes com uma vantagem temporal máxima de 80 %
  • Economia de tempo e espaço graças a ligação de vários condutores: dois condutores com a mesma secção transversal contactam em segurança nas peças de aperto.
  • Ligação de condutor sem manutenção, graças ao princípio Reakdyn: não é necessário reapertar os parafusos do borne.
  • Excelente visibilidade graças à marcação de todos os pontos de ligação

Linha abrangente

Blocos de distribuição e de ligação de dispositivos com ligação de parafuso  

Blocos de distribuição e de ligação de dispositivos com ligação de parafuso

A família de produtos dos blocos de ligação de parafuso está disponível em vários números de polos até uma secção transversal nominal de 35 mm² und 125 A para a montagem direta. Os blocos de ligação de dispositivos e de distribuição são identificados de forma clara e compreensível com o material de identificação.

Blocos de distribuição push-in PTFIX prontos a utilizar

Distribuir potencial simples e rapidamente com blocos de distribuição push-in  

Distribuir potencial simples e rapidamente com blocos de distribuição push-in

Os blocos prontos a ligar permitem uma montagem rápida sem criação manual de pontes com uma vantagem temporal máxima de 80 %.

Os blocos de distribuição e de alimentação com 6, 12 e 18 pontos de ligação estão disponíveis em onze cores para assegurar uma instalação intuitiva e segura.

Pode encontrar mais informações sobre os blocos de distribuição push-in na categoria réguas de bornes, ligação push-in

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar