Bornes seccionáveis e bornes seccionadores

Isolamento seguro

Isolamento seguro

Localize falhas de forma fácil e rápida e execute trabalhos de revisão livres de complicações.

Voltar para Ligação de parafuso

Categorias

Procurar em Bornes seccionáveis e bornes seccionadores

Exibir todos os produtos dessa categoria

Diferentes áreas de aplicação exigem bornes com elementos de isolamento diferentes. A Phoenix Contact oferece-lhe bornes seccionáveis e seccionadores com uma capacidade de condução de corrente de até 31 A e uma tensão nominal máxima de 1.000 V.

Vantagens

  • Separação simples de circuitos através de lâmina de seccionamento com alavanca, conector de isolamento ou contacto rotativo
  • Medição de corrente conveniente, graças à possibilidade de verificação pela frente e por trás do ponto de isolamento.
  • Operação segura devido à travação da alavanca de separação na posição final
  • Identificação clara do ponto de isolamento através de sinalização colorida
  • Equipamento individual com elemento seccionável, conector de fusível, conector de componente e conector de passagem

Bornes seccionadores

Bornes seccionadores  

Bornes seccionadores

As funcionalidades mais importantes dos bornes seccionadores são o formato compacto e o fácil manuseamento. A lâmina de seccionamento é operada com uma chave de fendas padrão.

Os fechos de comutação opcionais garantem a segurança. É possível efetuar a verificação por ambos os lados do ponto de isolamento.

Bornes básicos de isolamento

Bornes básicos de isolamento  

Bornes básicos de isolamento

Os bornes básicos de isolamento oferecem uma zona de separação uniforme e universal. Aqui pode utilizar diferentes conectores para componentes, fusíveis e conectores de isolamento bem como conectores de passagem.

conector de fusível

conector de fusível  

conector de fusível

O conector de fusível é compatível com os bornes seccionáveis com disposição inclinada com divisão de 5,2mm. Utilize-o para proteção contra curto-circuito e sobrecarga.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar