Módulos de díodo

Módulos de díodo

Totalmente redundante

O isolamento simples de fontes de alimentação operadas em paralelo garante uma elevada disponibilidade.

Voltar para Módulos de redundância

Categorias

  • Lista de produtos QUINT DIODE
    QUINT DIODE

    Os módulos de díodos QUINT DIODE possuem uma redundância completa até ao consumidor e aumentam a disponibilidade da instalação mesmo com condições ambientais exigentes.

  • Lista de produtos TRIO DIODE
    TRIO DIODE

    Os módulos de redundância TRIO DIODE monitorizam permanentemente a redundância entre a tensão de saída e o módulo de redundância.

  • Lista de produtos STEP / UNO DIODE
    STEP DIODE

    Os módulos de díodo estreitos STEP / UNO DIODE desacoplam as fontes de alimentação ligadas em paralelo e asseguram uma redundância de 100%.

Procurar em Módulos de díodo

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os módulos de díodos isolam fontes de alimentação ligadas em paralelo. Assim, um curto-circuito deixa de ter qualquer influência
sobre a carga. Quer seja na saída de uma das fontes de alimentação ou na linha de alimentação da fonte de alimentação ao díodo -
os módulos de díodo garantem uma segurança de alimentação absoluta na alimentação de corrente.

Vantagens

  • QUINT DIODE – Redundância completa graças a cablagem redundante até ao consumidor com dois bornes de saída positivos
  • Design robusto – QUINT DIODE para áreas com atmosfera potencialmente explosiva e condições ambientais desfavoráveis
  • Controlo da cablagem: o TRIO DIODE supervisiona a cablagem desde a fonte de alimentação até ao díodo
  • TRIO DIODE com ligação push-in para uma instalação rápida e simples
  • Poupança de espaço na calha metálica: STEP DIODE com 18 mm de largura
  • Os módulos de díodo são um componente do sistema COMPLETE line

TRIO DIODE - Módulos de redundância para isolar e monitorizar

TRIO DIODE para isolar e monitorizar  

Isolamento e monitorização com TRIO DIODE

Os módulos de redundância TRIO DIODE monitorizam as tensões de saída das fontes de alimentação, bem como a cablagem até ao módulo de isolamento.

Além disso, fornecem informações sobre quedas de tensão através do contacto de relé isento de potencial e do LED "Redundancy OK".

 

TRIO DIODE – Módulos de redundância com ligação push-in

TRIO DIODE com ligação push-in  

Instalação rápida e simples graças a tecnologia de ligação push-in

Graças à tecnologia de ligação push-in, os díodos da série TRIO podem ser instalados de forma rápida e fácil. Aumente assim a disponibilidade da sua instalação.

UNO, STEP e QUINT DIODE – Módulos de redundância para isolamento simples

UNO. STEP e QUINT DIODE para isolamento  

Módulos de díodo para tensões nominais de 5 V DC a 48 V DC

O UNO DIODE, STEP DIODE e QUINT DIODE destinam-se ao isolamento simples de fontes de alimentação.

Assim, um curto-circuito no circuito de saída das fontes de alimentação ou das linhas de alimentação para o módulo de díodo não terá qualquer influência sobre a carga. O sistema é alimentado de modo seguro com tensão.

QUINT DIODE – Módulos de redundância para condições ambientais desfavoráveis

QUINT DIODE para condições ambientais desfavoráveis  

Elevada disponibilidade da instalação através de design robusto

Graças ao design robusto, os díodos da série QUINT garantem uma elevada disponibilidade da instalação também em áreas com atmosfera potencialmente explosiva e em condições ambientais desfavoráveis. Utilize o módulo para redundância ou para aumento de potência.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e UPS