Monitorização de corrente diferencial

Monitorização de corrente diferencial

Monitorização de corrente de fuga universal

Com os módulos RCM é possível detetar correntes de fuga CA e DC com um sensor de medição.

Voltar para Controladores de carregamento

Categorias

Procurar em Monitorização de corrente diferencial

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os módulos de corrente de fuga diferencial da série EV-RCM detetam correntes de fuga CA e DC de acordo com os requisitos da norma IEC 62752. Em combinação com os dispositivos de corrente de fuga existentes, os módulos aumentam o nível de proteção exigido pelas normas no carregamento de veículos elétricos. Uma ligação opcional aos controladores de carregamento da Phoenix Contact permite ainda monitorizar confortavelmente o estado.

Vantagens:

  • Deteção de corrente de fuga universal com um transdutor
  • Possibilidade de utilização e continuidade da operação do disjuntor da corrente de fuga de tipo A
  • Elevada disponibilidade da instalação através de monitorização permanente da corrente diferencial
  • Monitorização de estado juntamente com os controladores de carregamento Phoenix Contact
  • Reinicialização opcional através controladores de carregamento Phoenix Contact em caso de erro

Módulo de corrente de fuga diferencial de um canal

Módulo RCM de um canal para monitorização da corrente de fuga de um ponto de carregamento  

Módulo de corrente de fuga diferencial de um canal

O módulo EV RCM Basic de um canal foi concebido com um sensor de medição especialmente para um ponto de carregamento. Em combinação com os dispositivos de proteção contra corrente de fuga (RCD de tipo A), esta variante é adequada para ser utilizada em pontos de carregamento simples (p. ex., Wallboxes) no setor doméstico.

Módulo de corrente de fuga diferencial de dois canais

Módulo RCM de dois canais para a monitorização de corrente de fuga diferencial de dois pontos de carregamento separados  

Módulo de corrente de fuga diferencial de dois canais

O módulo EV RCM Compact de dois canais serve para detetar a corrente de fuga universal de dois pontos de carregamento separados numa estação de carga. A monitorização em separado através de dois sensores de medição aumenta a disponibilidade de pontos de carregamento no ambiente comercial. A avaliação de sinais em separado numa unidade RCM permite-lhe economizar espaço e custos.

Deteção de corrente de fuga durante o carregamento elétrico de veículos

Deteção de corrente de fuga durante o carregamento elétrico de veículos

Os equipamentos de segurança da corrente de fuga (RCD de tipo A) são parte integrante das medidas de proteção exigidas em termos de infraestruturas. Estes equipamentos de segurança desligam quando ocorrem correntes de fuga alternadas ou pulsatórias ≥ 30 mA (proteção de pessoas e de sistemas). No caso de uma possível corrente de fuga DC ≥ 6 mA, como, p. ex., falha de isolamento no veículo, é necessário tomar as medidas adequadas para cada ponto de carregamento de acordo com a norma DIN VDE 0100-722; 2013 ou IEC 64/1846; 2012 Construção de sistemas de baixa tensão, parte 7-722: requisitos relativos a instalações operacionais, espaços e sistemas em particular - fonte de alimentação de veículos elétricos.

Os módulos RCM universais da Phoenix Contact detetam correntes de fuga contínuas e alternadas e, em conjunto com os equipamentos de segurança da corrente de fuga disponíveis, oferecem uma proteção adicional durante o carregamento de veículos elétricos. Em combinação com os controladores de carregamento da Phoenix Contact, opcionalmente, é possível monitorizar o estado e reinicializar módulos RCM.

Exemplo de aplicação: monitorização de corrente de fuga numa estação de carga doméstica

Representação da estrutura de uma Wallbox com monitorização de corrente diferencial  

Estrutura de uma Wallbox com monitorização de corrente diferencial

Com a ajuda de um módulo RCM de um canal da Phoenix Contact, uma estação de carga doméstica também consegue detetar correntes de fuga e desativar o ponto de carregamento. Dessa forma, é assegurada a durabilidade de um ponto de carregamento compacto para uso doméstico.

Exemplo de aplicação: monitorização de correntes de fuga de pontos de carregamento comerciais

Representação da estrutura de uma estação de carga com pontos de carregamento separados e monitorização de corrente de fuga  

Infraestrutura de carregamento com módulo RCM de 2 canais

Um módulo RCM de dois canais oferece a possibilidade de monitorizar dois pontos de carregamento separados dentro de uma estação de carga relativamente a possíveis correntes de fuga. A infraestrutura de carregamento industrial beneficia assim de uma maior disponibilidade.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar